D Sub side entry metal hood 50 pole with
Artículo Nº: 09 67 050 0335
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D Sub side entry metal hood 50 pole with
Artículo Nº: 09 67 050 0335
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | Cover can be screwed on |
Size | D-Sub 5 |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x |
Cable fixing | Cable clamp |
Tension relief ≤ 9.7 mm | |
Locking type | With short locking screws Thread M3 |
2 parts | Yes |
Separable | Yes |
Tightening torque | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm cover screw | |
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Ambient temperature | -35 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP30 |
Cable diameter | 3 ... 15 mm |
Material (hood/housing) | Metal |
---|---|
Length | 48 mm |
Width | 67.8 mm |
Height | 18.2 mm |
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
UL / CSA |
---|
Packaging size | 50 |
---|---|
Net weight | 105.1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140093270 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente