D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
Artículo Nº: 09 69 412 0253
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
Artículo Nº: 09 69 412 0253
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Mixed |
Element | Connector |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Size | D-Sub 4 |
Number of contacts | 25 |
Number of signal contacts | 22 |
Number of special contacts | 3 |
Locking type | Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm |
Details | Please order contacts separately. |
Rated current | 5 A |
---|---|
Insulation resistance | > 5 x 109 Ω |
Limiting temperature | -55 ... +125 °C |
Test voltage U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isolation group | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (insert) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester) |
---|---|
Shell: steel, tin plated | |
Colour (insert) | Black |
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
UL / CSA |
---|
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 12.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140102286 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Anterior
Siguiente