CTOS. SUELTOS A CRIMPAR AWG 28-24
Artículo Nº: 09 67 000 7278
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CTOS. SUELTOS A CRIMPAR AWG 28-24
Artículo Nº: 09 67 000 7278
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Standard |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Stamped contacts |
Conductor cross-section | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Wire outer diameter | ≤1.02 mm |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Stripping length | 2.5 ... 3 mm |
Performance level | 2 |
acc. to CECC 75301-802 | |
Mating cycles | ≥ 250 |
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
Packaging size | 500 |
---|---|
Net weight | 0.14 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140086913 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente