CAPERUZA 37 VIAS GRIS BLINDAJE
Artículo Nº: 09 67 037 0573
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CAPERUZA 37 VIAS GRIS BLINDAJE
Artículo Nº: 09 67 037 0573
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | With shielding plate |
Cover lockable |
Size | D-Sub 4 |
---|---|
Shielding | Shielded |
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x |
Cable fixing | Cable clamp |
Locking type | for knurled screws |
2 parts | Yes |
Separable | Yes |
Details | Order knurled screw separately. |
for packaging density of 3 TE (15.24 mm) |
Tightening torque | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Ambient temperature | -30 ... +100 °C |
Cable diameter | 5 ... 11 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (hood/housing) | RAL 7032 (pebble grey) |
Length | 41.15 mm |
Width | 69.8 mm |
Height | 15 mm |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 30 |
---|---|
Net weight | 43.067 g |
Country of origin | Vietnam |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140092761 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente