har-flex® Board IDC
La nueva versión har-flex® Board IDC presenta un conector desmontable en un lado y el otro extremo del cable fijado permanentemente a la placa de circuito impreso en el otro. Este extremo de conexión permanente destaca por su altura especialmente baja, para su uso en dispositivos compactos con espacio de instalación limitado. El alivio de tensión opcional proporciona la resistencia y fiabilidad necesarias cuando se trata de movimientos o vibraciones en aplicaciones exigentes.
Como todos los modelos de la serie har-flex®, la versión Board IDC también está disponible de forma flexible en todos los números de polos de 6-50. Puede montarse con ayuda de una herramienta manual (6-16 polos) o automáticamente con ayuda de una máquina prensadora.
El Board IDC har-flex® admite diseños flexibles y compactos para cualquier distancia entre placas de circuito impreso para un número continuo de contactos de 6 a 50. Esto significa que los usuarios no tienen que comprar más contactos e incorporarlos al diseño del dispositivo de los necesarios para la aplicación real.
Los usuarios reciben una solución óptima para la sustitución sencilla de subconjuntos específicos en los dispositivos, incluso durante las revisiones. La reducción de costes gracias a un menor número de componentes, menos metales preciosos y una menor complejidad subrayan las ventajas de la nueva versión har-flex®.
Más
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH