Producto
23 de septiembre de 2024
4 minutos

Han® HPR VarioShell - El sistema de carcasa altamente flexible para puentes interurbanos ofrece nuevas posibilidades


El Han® HPR VarioShell tiene un diseño aerodinámico que protege contra impactos ambientales como la suciedad, el hielo o el agua a presión. Además, el grado de protección IP69 garantiza su uso seguro en exteriores. Las nuevas variantes aumentan la flexibilidad de uso y abren nuevas posibilidades.
Hero_HPR-VarioShell-Extension.jpg

Han® 34 HPR VarioShell aumenta la capacidad de transporte de corriente de los cables de puente enchufables


En combinación con conectores unipolares, Han® HPR VarioShell permite la instalación de cables de puente enchufables en la zona de transición de los vehículos ferroviarios. En la InnoTrans 2024, HARTING presentará su VarioShell más grande hasta la fecha: la carcasa de tamaño Han® 34 ofrece espacio para ocho conectores unipolares, cada uno con una capacidad de transporte de corriente de 800 A/3,6 kV.

Al suministrar energía a los vehículos ferroviarios fluyen corrientes elevadas. Por lo tanto, los elementos bajo tensión de la carcasa Han® 34 HPR VarioShell están diseñados para que no se puedan tocar. Tanto los contactos de clavija como los de enchufe están equipados con elementos plásticos aislantes que impiden el contacto por parte del operario.

El Han® 34 HPR VarioShell es resistente a golpes y vibraciones, lo que lo hace ideal para aplicaciones ferroviarias (probado según EN 61373, Cat. 1B). El sistema es fácil de instalar y los conectores unipolares son fáciles de mantener, sobre todo porque la tapa de la carcasa se puede abrir rápidamente.

Los cables de arranque con secciones más grandes son difíciles de instalar. Esto es especialmente cierto si se van a conectar varios polos. El uso de postes individuales facilita el manejo. En el VarioShell, cada cable de puente puede conectarse o desconectarse individualmente, lo que supone una clara ventaja para el instalador o el operario.

"La estandarización, la reducción del consumo de energía y un manejo sencillo para ahorrar tiempo de instalación son tendencias importantes en la industria ferroviaria", afirma Maik Iphöfer, Director de Producto. "Con el nuevo Han® HPR VarioShell, se ha desarrollado un sistema de carcasa muy flexible especialmente para sistemas de intercambio, que ofrece una gran cantidad de posibilidades y que ya se ha tenido en cuenta en varios proyectos de clientes debido a sus ventajas."

Contenido: El VarioShell más potente hasta la fecha para soluciones de cables de puente: Ocho polos individuales transmiten hasta 800 A/3,6 kV.

Las ventajas de un vistazo:


  • Han® HPR VarioShell 34 permite un mayor consumo de energía de aplicaciones: Se utilizan contactos de 800 A en lugar de los anteriores de máx. 650 A

  • Las tapas protectoras Han® HPR SP2 ofrecen protección contra daños mecánicos cuando los conectores no están acoplados

  • Alta flexibilidad debido a los polos individuales también puede servir como una solución de cable a cable

  • El VarioShell consigue clase de protección IP68/69es decir, apto para su uso en exteriores

Los nuevos Han® 24 HPR VarioShell y Han® HPR Compact amplían las opciones de combinación para la señal & transmisión de datos a través de cables puente


Con una nueva versión del Han® 24 HPR VarioShell, HARTING abre nuevas opciones de diseño para los usuarios de esta solución de cable puente que ahorra espacio y protege de forma óptima las conexiones contra los impactos ambientales fuera de los trenes.

En la nueva carcasa Han® 24 HPR VarioShell se pueden atornillar cuatro carcasas Han® 24 HPR Compact para montaje en mamparo. Las carcasas pasamuros pueden combinarse de forma flexible con componentes de la gama de conectores Han-Modular® o con monobloques multipolares, por ejemplo, de las series Han® D, DD... y Han® E, EE ....

Aumenta el número de combinaciones posibles de tipos de conectores, insertos de contacto macho y hembra, así como diferentes tecnologías de terminación dentro de una misma interfaz. Las carcasas pueden equiparse con pasadores de codificación para garantizar un proceso de acoplamiento sin confusiones. Por lo tanto, el nuevo Han® 24 HPR VarioShell aumenta la flexibilidad y garantiza soluciones de interfaz preparadas para el futuro.

La nueva versión del Han® 24 HPR VarioShell con cuatro carcasas de mamparo fijadas

Las ventajas de un vistazo:


  • Mayor flexibilidad gracias a las nuevas posibilidades de conexión del Han® 24 HPR VarioShell

  • Procesos de acoplamiento sin mezclas gracias a las clavijas de codificación integradas en las interfaces Han® HPR Compact

  • Ahorros de costes debido al mínimo inventario necesario para alcanzar la máxima flexibilidad

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

Posición: Product Manager

  • Departamento: PM Installation Technology
  • Empresa: Grupo Tecnológico HARTING

Noticias relacionadas