Conocimientos sobre conectores de iluminación
¿Qué son los conectores de iluminación?
Los conectores de iluminación (para aplicaciones industriales) permiten la instalación y el funcionamiento rápidos de todo tipo de fuentes de luz, al tiempo que ofrecen la posibilidad de interrumpir la conexión entre la fuente de alimentación y la luminaria, por ejemplo para realizar tareas de mantenimiento o para sustituir y reparar fuentes de luz.
¿Qué tipos de conectores de iluminación (industrial) existen?
conectores mini o planos de 2 a 5 polos en carcasa de plástico, por ejemplo, con conexión por tornillo o por resorte de tensión/jaula, para la instalación de luces compactas o tiras LED
Conectores tripolares y multipolares (clavija/zócalo), redondos o cuadrados, para iluminación de alto rendimiento, por ejemplo, para pabellones, aparcamientos o talleres (para cableado con una sección de conductor de hasta 4 mm²)
Conectores industriales en carcasas de plástico o metal, montados en el extremo del cable o instalados sobre el terreno (cables volantes, la división en clavijas y tomas permite la construcción de sistemas de cableado más grandes "plug & play")
La carcasa y los prensaestopas ofrecen distintos grados de protección, entre IP20 para conexión en interiores e IP65 para uso en entornos industriales severos (por ejemplo, luces de torre para aerogenradores)
¿Cómo funcionan los conectores de iluminación?
Los conectores son componentes que constan de unos pocos elementos básicos: Conductores, contactos, insertos de contacto, cables, adaptadores de cables, carcasas y, eventualmente, juntas. Los contactos de los conectores se fijan al cable mediante diversas técnicas de conexión (por ejemplo, crimpado, atornillado, abrazadera de jaula). Los contactos se insertan en el aislante y se integran en la carcasa. Los conectores están equipados con contactos macho y hembra y pueden conectarse a sus homólogos para formar una interfaz. Esto permite transportar energía, datos y/o señales a través de las distancias necesarias para abastecer una infraestructura de forma desmontable en cualquier momento. Un sistema de iluminación requiere principalmente energía para encender las lámparas. Si se necesitan señales o información adicionales, también se pueden transportar mediante sistemas de cables con interfaces separables.
¿Quién utiliza qué interfaces de iluminación y dónde?
Para hogares y oficinas, se utilizan conectores de tamaño pequeño o mediano para conectar luces LED y transformadores a sistemas de baja tensión
La industria del automóvil utiliza receptáculos y conectores planos bipolares y multipolares para el cableado de sus vehículos, incluida la iluminación interior
Los sistemas con conectores de mayor tamaño (redondos/rectangulares) se utilizan en la industria de muy diversas formas: para conectar la iluminación en talleres, naves de producción y almacenes..
Los conectores rectangulares más pequeños también pueden utilizarse para la conexión conectable y extraíble de la iluminación: Al igual que los distribuidores, desaparecen discretamente en los conductos de los cables.
¿Cuáles son las ventajas de los conectores para sistemas de iluminación?
El cableado y las luminarias pueden premontarse en la medida de lo posible. El principio plug & play reduce el trabajo de instalación in situ y ayuda a evitar costosas llamadas de electricistas cualificados, incluso durante el funcionamiento
Todos los sistemas premontados pueden probarse antes de la entrega, por lo que los sistemas de iluminación pueden instalarse de forma segura sobre el terreno - La intervención de personas no autorizadas puede impedirse mediante sistemas de bloqueo y codificación
La transmisión de potencia puede realizarse en paralelo con la transmisión de señales y datos
Gran flexibilidad: Se crean sistemas modulares de insertos, contactos y accesorios para numerosas aplicaciones
Tiempos de instalación reducidos: Es posible una instalación rápida gracias a las tecnologías de montaje rápido, las uniones atornilladas ya no son necesarias, o sólo de forma limitada
¿En qué debo fijarme a la hora de elegir?
Adapte las especificaciones a sus necesidades: ¿Qué tensiones y corrientes necesito? ¿Qué intervalo de temperatura se necesita?
¿Qué tamaño tiene mi sistema de iluminación? ¿Cómo de grandes pueden ser las distancias entre las interfaces?
¿Cuál puede ser la proporción de premontaje? ¿Qué parte de las conexiones quiero montar sobre el terreno?
Si transporta datos o señales en paralelo con la alimentación de las luminarias: ¡Compruebe el uso de conectores apantallados!
Protéjase contra el desajuste utilizando codificaciones adecuadas o bloqueando firmemente los conectores
Tenga en cuenta el impacto ambiental en el espacio de instalación seleccionado: ¿Cuál es la humedad, el contenido de sal, etc.? ¿Necesita soluciones especialmente resistentes a la corrosión?
¿Con qué frecuencia hay que acoplar o desacoplar el sistema de alimentación de las luces eléctricas? ¿Necesita conectores con ciclos de conexión especialmente altos (por ejemplo, más de 500 veces en el ciclo de vida)? Para ello existen conectores especiales