Kodierungen für metrische Rundsteckverbinder
Die Steckgesichter von Rundsteckverbindern sind kodiert, um ein Fehlstecken zu vermeiden. Die Kodierung ist in die innere Form der Isolierkörper eingearbeitet. M8 und M12 Rundsteckverbinder haben Kodierungen die optisch Buchstaben ähneln, die zur Unterscheidung der Kodierung und der entsprechenden Anwendung dienen. Entdecken Sie die Kodierung für alle Rundsteckverbindertypen.
A kodiert
Typische Anwendung: Übertragung von Signalen z.B. für Sensoren und Aktoren
Baugrößen M8 (IEC 61076-2-104) und M12 (IEC 61076-2-101)
Bemessungsstrom 1,5 – 7,5 A
Bemessungsspannung 30 - 250 V
Kontaktanzahl 3 - 12
Die A-Kodierung in 3-5 polig kommt für die Leistungsversorgung an Feldgeräten zum Einsatz. Die 8-12 polige A-Kodierung ist eine typische Kodierung für die Übertragung von Signalen.
B kodiert
Typische Anwendung: Datenübertragung für Feldbus-Systeme (PROFIBUS)
Baugröße M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 und 5 polig
Die B-Kodierung kommt für die Übertragung von PROFIBUS zum Einsatz.
D-kodiert
Typische Anwendung: Datenübertragung bei Industrial Ethernet Netzwerken
Größe M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Datenrate 100 Mbit/s
Die D-Kodierung kommt bei Rundsteckverbindern zum Einsatz, wenn es um die Übertragung von Daten für Industrial Ethernet Anwendungen geht. Die D-Kodierung ist für Datenraten bis 100Mbit/s Fast Ethernet definiert.
K kodiert
Typische Anwendung: Leistungsübertragung z.B. kleiner Antriebe
Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
Strom / Spannung 12 A / 630 V
4-polig + PE
Die K-Kodierung gehört zu den Kodierungen für die Leistungsübertragung. M12 Rundsteckverbinder in K-Kodierung kommen typischerweise bei Antrieben und Drives bis 7,5kW zum Einsatz. Auch die Spannungsversorgung von anderen Geräten ist mit M12 Power platzsparend möglich.
L kodiert
Typische Anwendung: Übertragung hoher Ströme und Spannungen
Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
4 polig + FE
Bemessungsstrom bis 16A/63V
Die L-Kodierung kommt zur Spannungsversorgung von Geräten zum Einsatz. Im Vergleich zur K-Kodierung besitzt er einen FE-Kontakt und ist für einen anderen Spannungsbereich ausgelegt.
P-kodiert
Typische Anwendungen: Daten- & Leistungsübertragung bei EtherCAT P Anwendungen
Baugröße M8 (IEC 61076-2-114)
4-polig
Bemessungsstrom 4A/60V
100 Mbit/s
Die P-Kodierung kommt zur Datenübertragung in EtherCAT P Protokollen zum Einsatz. Sie bewerkstelligt die gleichzeitige Versorgung mit Daten und Spannung bis zu einer Leistung von 240W.
S kodiert
Typische Anwendung: Power-Steckverbindung für kleinere Geräte
Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
3 polig + PE
Strom / Spannung 12 A / 630 V
Die S-Kodierung kommt bevorzugt als Spannungsversorgung an kleineren Geräten zum Einsatz.
Y kodiert
Typische Anwendung: Hybride Übertragung von Signalen und Leistung in einem Steckverbinder
Baugröße M12 (IEC 61076-2-113)
8 Pole (Typ 4)
4 x Power: 6 A, 50 V
4 x Daten: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
Die Y-Kodierung ist ein hybrides Steckgesicht. Es vereint die gleichzeitige Versorgung von Geräten mit den Lebensadern Power und Daten. Die vier Datenkontakte bieten Übertragungsraten bis zu 100Mbit/s Fast Ethernet. Die vier Powerkontakte übertragen eine Leistung von bis zu 300W. Hybride Anschlüsse wie die Y-Kodierung bieten die gleichzeitige Versorgung mit mehreren Lebensadern. Das spart separate Schnittstellen, spart Ressourcen und unterstützt aktiv die Miniaturisierung von Geräten.
X-kodiert
Typische Anwendung: Datenschnittstelle für Industrial Ethernet Netzwerke
Baugröße M12 (IEC 61076-2-109)
Datenrate 1; 2,5; 10 Gbit/s
8 polig
Die X-Kodierung kommt zur Übertragung von Industrial Ethernet in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz. Mit ihrer hervorragenden Abschirmung ermöglicht diese Kodierung Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Die Datenströme sind durch das robuste Metallgehäuse gut vor elektromagnetischen Einflüssen geschützt.