Han F+B 4/4-F
Artikelnummer: 09 15 508 3101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han F+B 4/4-F
Artikelnummer: 09 15 508 3101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 8 |
Anzahl Signalkontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Hinweise | Die Steckverbinder der Baureihen Han® F+B sind bei Vollbestückung für 400 V, Verschmutzungsgrad 3, ausgelegt. Eine modifizierte Kontaktanordnung nur mit den 4 + PE Han E® Powerkontakten erlaubt den Einsatz in dem gleichen Verschmutzungsgrad für höhere Spannungen bis zu 500 V. |
Vorherige
Nächste