Han PP Power L cover device IP65
Artikelnummer: 09 35 004 5402
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han PP Power L cover device IP65
Artikelnummer: 09 35 004 5402
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Bezeichnung | Power L |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Geräteseite |
mit Befestigungsband |
Steckzyklen | ≥ 100 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Vorherige
Nächste