Commeo: Batteriesysteme für die Industrie mit Han®-Schnittstellen
In einem gemeinsamen Projekt haben Commeo und HARTING die entsprechende Schnittstelle entwickelt. Diese Schnittstelle verbindet die Batteriespeicher untereinander und mit nachgeschalteten Geräten besonders effizient. Die Lösung bestand darin, die Module der Baureihe Han-Modular® mit dem Han® Docking Frame zu einer einzigen Einheit zu integrieren. Die neue Schnittstelle liefert Strom und Daten an die Speichereinheiten und den Controller. Er ist kompakt und kann schnell in den Batterieblöcken untergebracht werden. Das Gehäuse für die Anschlussmodule befindet sich im Inneren des Würfels, während die Steckseite zur Rückseite zeigt.
Schnittstellen zur Übertragung von Daten und Energie
Das System von Commeo besteht aus Batterieblöcken, die eine Seitenlänge von mehr als 20 cm haben und mehrere Schichten von Lithium-Ionen-Zellen enthalten.
Die Blöcke sind über ein Bussystem ansprechbar und werden zu industriellen Batteriespeicherschränken zusammengefasst. Jeder Block hat sein eigenes Batteriemanagementsystem. Ein Speicherschrank besteht aus 1,5 oder 1,1 kWh-Einheiten für Konfigurationen mit Spannungen zwischen 48 und 1000 V.
Die Modularität des Systems ermöglicht es, die Speicherkapazität im Verhältnis zur Systemleistung genau festzulegen, die bei Bedarf abgerufen oder ersetzt werden muss. Das System kann leicht von einigen kWh bis zu 1 MWh skaliert werden. Nachträgliche Korrekturen sind möglich.
Commeo: Batteriesysteme für die Industrie mit Han-Modular® Schnittstellen
Das Commeo-System puffert das Netz
Commeo Batteriesysteme sichern schon heute die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Industrieparks oder schützen elektrische Anlagen vor Schäden durch Netzschwankungen.
Sie bieten einen Leistungsausgleich für erneuerbare Energiesysteme und dienen als Puffer: Wenn die Spannung zu hoch ist, laden sie Strom auf und dämpfen Lastspitzen. Im Falle eines Spannungsabfalls können sie ihre Ladung einspeisen und das Netz unterstützen.
Commeo's Produkt richtet sich vor allem an den Maschinen- und Anlagenbau. "Wir wollen der erste Systemanbieter für hochperformante Speicherlösungen in der Welt der Automatisierung, der Prozessindustrie und der Fertigungsbetriebe werden", sagt Geschäftsführer Michael Schnakenberg. Als es um die Frage nach der richtigen Schnittstelle ging, war HARTING der klare Favorit. „Der Wiedererkennungswert für HARTING Steckverbinder im industriellen Umfeld ist eine Tatsache. Sobald sie diese Schnittstellen sehen, wissen unsere Kunden, dass unsere Batterien mit ihren verbleibenden Anlagen kompatibel sind."
Kundenvorteile auf einen Blick:
Reduzierte Montagezeit für modulare Lagerschränke durch Schnittstellenkombination von Andockrahmen und modularem Steckverbinder
Führendes Zentriersystem gleicht Toleranzen aus und schützt Lagereinheit und Schnittstelle
Alle Anforderungen an einen Blindsteckverbinder werden erfüllt
Sehr robuste Konstruktion
Daten-/Signalübertragung und hohe Leistung bis zu 200 A in einer berührungssicheren Schnittstelle
HARTING ist für uns von großer Bedeutung, weil wir auf die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Bereich Steckverbinder und Energieverteilung zurückgreifen können. Wir holen sehr viel Leistung aus unseren Modulen heraus, und dafür brauchen wir einen kompetenten Partner, der uns zur Seite steht. Mit Hilfe der Produkte von HARTING können wir sicherstellen, dass die Verbindung von unserem Produkt zu nachgeschalteten Produkten immer kompatibel ist.
Michael Schnakenberg
Geschäftsführer, Commeo GmbH