Betteries: Zweites Leben für Batterien von Elektrofahrzeugen
"Click and go"-Lösungen ohne Verkabelung auf der Grundlage mobiler, vielseitig einsetzbarer Batterien, die durch die modulare Konnektivität von HARTING ermöglicht werden.
Die Energiewende ist in vollem Gange, insbesondere in der Europäischen Union. Immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens werden elektrifiziert. Doch was passiert mit den Batterien von Elektroautos nach ihrer Lebensdauer? Diese Frage wird durch kreative Ideen von Start-ups mit einer klaren Vision beantwortet werden.
Das Startup
Das Unternehmen verwaltet alle Aspekte des Lebenszyklus von Batterien und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Design für Upcycling & Reparatur, Batteriemanagement und Leistungselektronik sowie Validierung und Zertifizierung, vorausschauende Wartung und Batterierecycling.
Eine breite Palette von vollständig zertifizierten Second-Life-Energielösungen auf der Basis von Elektrofahrzeugbatterien bietet nachhaltige Alternativen zu kraftstoffbasierten Generatoren und Antriebssystemen, mildert den Klimawandel, schafft wirtschaftliche Möglichkeiten und verbessert die Lebensqualität.
Die Auswirkungen sind kumulativ: Mit jedem Ersatz eines kraftstoffbasierten Generators oder Antriebssystems fördert
Das System ist mit der Cloud verbunden und bietet intelligente Batterieüberwachungs- und Prognosefunktionen, um die beste Leistung und Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.
Zweites Leben für Batterien von Elektrofahrzeugen
Zweites Leben für Batterien von Elektrofahrzeugen
Modulare "Click and Go"-Lösungen ohne Verkabelung
Eine mobile Batterielösung muss eine einfache und anpassungsfähige Handhabung bieten, um eine hohe Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen zu gewährleisten. Daher war die Möglichkeit, Batteriemodule zu stapeln, um die Kapazität zu verändern, eine zwingende Voraussetzung für die Entwicklung des Systems.
Die Herausforderung bestand darin, eine Möglichkeit zu finden, die Batterien ohne Spezialwerkzeug oder zusätzliche Verkabelung sicher anzuschließen und abzuklemmen. Nach ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass eine Docking-Lösung für "blindes Stecken" die beste Methode wäre, die Batterien zu verbinden und die Datenübertragung für die Batterieüberwachung innerhalb einer einzigen Schnittstelle sicherzustellen.
Der gewählte Andockrahmen eignet sich für unzählige verschiedene Anordnungen von
Kundenvorteile auf einen Blick:
Technische Unterstützung von HARTING gleichberechtigt an der Entwicklung der am besten geeigneten Lösung mitwirken
hohe Flexibilität anschließen und Abklemmen der Batterien über "click and go" ohne Verkabelung
Zukunftssicher durch zahllose unterschiedliche Anordnungen aus einer Produktpalette von über 100 Steckermodulen für die Übertragung von Power, Signal, Daten oder auch Druckluft
Sicheres Stapeln von Batterien sicherstellung durch fingersichere Kontakte
Der Hauptgrund, warum wir mit HARTING zusammenarbeiten, ist, dass wir von Anfang an die volle Unterstützung der technischen Entwicklung erhielten, die uns half, Lösungen für alle Probleme auf dem Weg zu finden.
Joscha Winzer
Technischer Leiter, betteries
Erleben Sie den neuen Han® IP65/67 Dockingrahmen für Outdoor-Lösungen