Neue Konnektivitätslösungen für raue Umgebungen
Han-INOX®-Edelstahlgehäuse schützen vor Korrosion und aggressiven Substanzen
Die Han-INOX®-Steckverbinder-Baureihe mit Edelstahlgehäuse ist jetzt komplett im Han® B-Format erhältlich. Die entsprechenden Anbaugehäuse und Hauben, mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung sowie mit Schutzdeckel, sind in den Größen Han® 6 B bis 24 B erhältlich.
Der Einsatz von Han-INOX® ist nachhaltig: Dank der Langlebigkeit des Gehäusewerkstoffs sind die Steckverbinder auch bei widrigen und rauen Einsatzbedingungen zuverlässige Partner. Die Einbaumaße der bewährten Baugrößen Han® B und Han® 3A erleichtern die Nachrüstung von Installationen mit den robustesten Industriesteckverbindern.
Durch die volle Kompatibilität mit den Einsätzen der Han®- und Han-Modular®-Baureihen erhalten Anwender die notwendige Flexibilität, z. B. für Kombinationen mit bestehenden Maschinenmodulen. Han-INOX® ist prädestiniert für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie z.B. im Bereich der Verpackungsmaschinen.
Darüber hinaus sind Steckverbinder aus Edelstahl häufig im Energiesektor gefragt. Außerdem sind ihre Stärken in Szenarien mit neuen wasserstoffbasierten Erzeugungstechnologien von Vorteil. Die Serie bietet auch elegante Lösungen für die Verlagerung größerer Maschinen aus typischen Industrieumgebungen in rauere, anspruchsvollere Umgebungsbedingungen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Hauben, Gehäuse, Verriegelungshebel und Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl
Korrosions- und witterungsbeständig
Beständig gegen aggressive Chemikalien/Reinigungsmittel
Lange Lebenszyklen
Kompatibel zu bestehenden Standard-Steckverbindern der Baugrößen Han® B und Han® 3 A
Han® Andockrahmen für flexible IP65/67 geschützte Maschinenanschlüsse
HARTING erweitert sein Angebot an Andockrahmen um IP65/67 geschützte Lösungen, die in den Standardgrößen für Industriesteckverbinder (6B bis 24B) erhältlich sind. Damit können sowohl Maschinenmodule als auch Werkzeuge automatisch - und völlig werkzeuglos - angedockt werden. Ein Steckverfahren oder gar eine feste Verdrahtung inklusive Kabel kann mit der Option "blind mating" entfallen.
Eine schwimmende Seite des Andockrahmens sowie Führungselemente sorgen für die notwendige Flexibilität und Sicherheit während des Steckvorgangs. Im angedockten Zustand bilden die beiden Gehäusehälften eine Schnittstelle.
Der Andockrahmen kann einen seitlichen Versatz von 1 mm ausgleichen, während in axialer Richtung ein Spiel von 1,5 mm zum sicheren Stecken vorhanden ist. Nach der Ausführung wird eine IP65/67 geschützte Verbindung zwischen den Dichtungen auf beiden Seiten hergestellt. Die IP65/67-Andockrahmen können flexibel mit Han®-Blocks und Han-Modular®-Modulen eingesetzt werden.
Ein kompletter Rundumschutz der Schnittstellen wird mit Gehäusen für die Rückwandmontage erreicht.
Die Vorteile auf einen Blick:
Geringere Produktions- und Installationskosten dank der Option des "Blind Mating"
Berührungssichere Kontakte rationalisieren die bequeme Installation
Hohe Zuverlässigkeit dank der Schutzart IP65/67
2COL Ha-VIS eCon Ethernet-Switches für robustes Single Pair Ethernet (SPE)
HARTING hat jetzt mit dem Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE einen Single Pair Ethernet (SPE) Switch in Schutzart IP67 auf den Markt gebracht. Das robuste Metallgehäuse hält den Widrigkeiten rauer Außenumgebungen stand (geprüft für Schienenfahrzeuge nach EN 50155) und ermöglicht eine sichere Datenkommunikation - auch in anspruchsvollen industriellen Innenraumszenarien.
Die Übertragung ist schock- und vibrationsgeschützt und funktioniert in einem breiten Temperaturbereich (-40 bis +70 °C). Der Switch ist äußerst kompakt (191 x 60 x 42 mm), bietet acht Anschlüsse und ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:
Der eCon 4017GBT-BXT verfügt über einen Gigabit-Uplink zum Ethernet-Netzwerk (M12 X-kodiert) und bindet bis zu 7 SPE-Geräte über 100BaseT1 ein.
Der eCon 4035GBT-BXT verfügt über einen Gigabit-Uplink und bietet fünf 100BaseT1- und zwei 1000BaseT1-Ports als SPE-Schnittstellen.
Die Ha-VIS eCon 4000 M12T1 Switches sind ideal für Anwendungsszenarien in Schienenfahrzeugen, allgemeinen Fahrzeugen und der Automatisierung. In Zonen mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sichern sie die Datenübertragung über Ethernet: Dazu gehören Anwendungen in Produktionslinien, in der kamerabasierten Qualitätssicherung, in Fahrgast- und Fahrerinformationssystemen sowie in Videoüberwachungs- und Ticketing-Systemen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Zukunftssicher durch die Integration von Single Pair Ethernet (SPE) in industrielle Netzwerke
Zuverlässige Datenübertragung durch hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit und großen Temperaturbereich
Längere Lebensdauer, da die Geräte gegen das Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt sind (IP67)
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder
- Abteilung: PM-Hochleistungssteckverbinder
- Firma: HARTING Technologiegruppe