產品和解決方案
Han® ES Press - 快速端接技術和內置插接跳線
為了提高模塊化製造的靈活性,連接器必須能夠實現快速安裝、輕鬆交換和簡單的故障排除。浩亭 通過Han® ES Press 滿足這些要求。該插芯現在提供免工具快速端接技術。此外,用戶可以通過將插接跳線直接放置在連接器上,快速輕鬆地橋接觸點。
快速端接技術和內置插接跳線
將安裝時間減少最多 50%
Han® ES Press 的免工具快速端接技術基於成熟的籠式夾具,因此具有良好的可靠性和抗振性。在批量生產佈線期間實現更快的端接,同時仍保留現場安裝的全部功能。無論使用帶套圈還是不帶套圈的絞合線 - 與其他端接技術相比,您安裝時間都最多可減少 50%!
在連接器上直接使用插接跳線
過去,需要使用額外組件或複雜電纜組件來橋接觸點,但現在,跳線首次可以直接用在絕緣體上。各種縱向和橫向橋接確保減少空間和時間,並且還允許星形和三角形電路以及實現可能的放大,例如連接傳感器。
簡化安裝狀態下的故障排除
Han® ES Press 採用緊湊的設計和結構,使電路故障排除如兒童遊戲般簡單。集成在插接跳線開口中的測量點在安裝連接器時易於接觸,並可以對操作狀態進行測量。可以更快地找到接線錯誤和有缺陷的組件。
兼容現有系列的插接
由於具有相同的插接面和技術特性,使得 Han® ES Press 與設定全球標準的成熟 浩亭 產品兼容:Han E®、Han® ES 和 Han® ESS 系列。浩亭 Han® ES Press 針對Han® 6 B、10 B、16 B 和 24 B 外殼尺寸提供型號 6、10、16 和 24。