產品和解決方案

preLink® 乙太網佈線系統

preLink®佈線系統是針對物聯網,建築自動化和工業的通用佈線解決方案。這種解決方案可以同樣出色地適用於所有應用。

所有的 preLink® 連接器,插座和新型 PCB 插座都有一個共同的特點:它們都能使用 preLink 終端塊實現秒速連接。系統連貫性的中心。 

preLink®系統擁有市場尚未提供的一大獨特功能特點,即可以將電纜和連接器分割為兩個不同的單元以前,電纜和連接器具有永久連接。以前,壓接觸點或絕緣壓穿觸點只能連接一次。現在,preLink 具有兩個不同的單元。第一個單元包括連接器,插座,聯軸器或 PCB 終端,它們具有相同的夾具,用於支撐 preLink 終端塊。

終端塊是第二個單元,也是系統的實質核心。它可以容納至多八股絞合電線或實心電線,可以使用相應的鉗子一步同時實現截短和連接。該電纜可以完全可靠地在現場組裝,目前可以安裝在所有 preLink 部件中,並且可以隨時嵌入,移除或更換。這意味著電纜和連接器可以相互獨立地替換或根據需要單獨安裝。

HARTING preLink® - Installation technology with process reliability - benefits

如果您可以使用現成的電纜實施佈線,這將特別實用。帶有已連接的 preLink® 終端塊的數據電纜還適用於狹小的空間,也可在設置線路後幾秒內完成連接。這能夠使任務變得,節省時間。此外,還可快速替換移動設備上的磨損電纜,不受連接器影響;這進一步降低了操作成本。

優勢

重要的優點是安裝過程絕對可靠。該系統具有良好的抗誤差性能,不改變安裝過程,性能強大,長期穩定可靠。這可以通過 preLink® 組裝工具和 preLink® 終端塊之間的精確匹配得到保證。

符合標準

  • 可用於機械、工廠和 IT 佈線領域

與多種產品兼容

  • 可用於所有基於乙太網的自動化產品中
  • 可用於快速乙太網的強健 4 芯線佈線
  • 可用於千兆或以上乙太網的前瞻性 8 芯線佈線

性能強大

  • 綜合性能根據 6A 類高達 500MHz
  • 適用於 100Mbit/s、千兆和 10GBit/s 的乙太網傳輸
  • 網絡維護、調整和升級簡單

不依賴外部環境

  • IP20/30,防護環境,開關櫃
  • IP65/67,工業環境
  • IP65/67,室外和特殊應用

預裝配

  • 現場組裝備選
  • 快速應用或交換
  • 出廠連接測試

現場裝配

  • 使用 preLink® 工具可靠裝配
  • 快速簡單
  • 跨所有連接器類型

該技術的一大優勢是,與壓接和 IDC 相比,其裝配相對簡單。電線只從終端塊中標記的開口中通過一次。然後即可使用相應工具一步進行截短和連接。嵌入連接器的過程非常簡單,甚至無技術經驗的人員也可以在簡單培訓後安全可靠地進行佈線。

電子目錄中的 preLink® 乙太網佈線系統