產品和解決方案
您的數據、信號和電源連接——PushPull 推拉式設備連接技術
通過 PushPull 推拉式插頭連接器,浩亭 提供簡便易用的外殼,為各種應用傳輸數據、信號和電源。除了經典的 RJ45,該模組理念還包括用於信號、電源傳輸和光纖接口連接的連接器。
無論面對的是監控過程技術系統的攝像系統、電信設備還是交通技術,它都是完美適用於具有挑戰性的戶外應用的乙太網解決方案。它們可暴露在烈日和風雨環境中,也可用於沿海地區和鹽霧環境。這一特點不容小覷,尤其是近海的風力發電廠。一段時間以來,現代風力發電廠的輪轂高度已經超過 100 米,由於銅線在超過 100 米的傳輸距離上提供的帶寬十分有限,所以需要有替代銅線的材料來連接旋翼頭和乙太網。在這些應用場合,由於光纖的使用,對連接的保護變得十分重要。因為光纖連接比電氣連接對污染更加敏感。針對這些應用案例,V4 PushPull 推拉式外殼也可配備光纖嵌件。
行動
經典中的經典
目前,模組化思維已經深入嵌入機器人理念多年。根據應用目的,設備和工具必須能夠快速便捷地連接。尤其是在汽車生產中,PushPull V4 的老大哥 PushPull Variant 14 非常實用。在機器人技術中,採用鋅壓鑄壓外殼的設計是首選。它們能夠經受最嚴格的壓力測試、可靠地保證電磁兼容性,車身生產線上的焊珠也不會帶來任何問題。但是,如果機器人要承擔另一項任務呢? 顯然,硬接線在這裡完全不適用。改造機器人必須以簡單、快捷、可靠的方式完成。使用 PushPull V14 完全沒問題!大型 PushPull 可以通過覆蓋乙太網、信號、電源和長距離光纖的眾多嵌件提供合適的連接面。
強勁的版本
為了使電源連接易如反掌,浩亭 還提供了 Power L 版本的 PushPull 連接器。它具有鋅壓鑄外殼,不僅可以在不利的環境影響和損害中提供最佳保護,還和 V4 和 V14 一樣便於拔插。它在 24 V 電壓下的最大電流為 16A,支持耗能型應用正常工作。該產品除了能在機器人和汽車生產領域應用之外,還符合 AIDA。只要點擊一下就能開啟電源。