產品和解決方案
光纖旋轉接頭
浩亭的光纖旋轉接頭是一種用於將寬帶數據從旋轉系統傳輸到靜態系統的創新解決方案。
用玻璃纖維代替銅進行連接:
浩亭的光纖旋轉接頭是一種用於將寬帶數據從旋轉系統傳輸到靜態系統的創新解決方案。
工業環境對高效、安全網絡的需求正在穩步增長。光纖解決方案通常是在當今設施中確保足夠數據速率的唯一可能性。浩亭開發了一種雙向光纖旋轉接頭,特別適用於工業環境。該集成系統解決方案使旋轉設備組件能夠通過玻璃纖維連接到靜態組件。
風力渦輪機、所有工業領域以及機械和設施建設都需要這種連接。
優勢概覽
- 堅固耐鹽水的不銹鋼外殼
- 雙向乙太網數據傳輸
- 在 -40°C 至 + 85°C 的溫度範圍內表現穩定
- 旋轉接頭上的 ST 端接:可以選擇適合您應用的多種電纜類型
- 防護等級為 IP20,可擴展至 IP56
- 所有佈線均針對客戶和應用進行優化
- 工業環境中穩定的光學數據傳輸
- 面向機器人、起重機行業和採礦業的前瞻性系統解決方案,也是一項安全的投資。