產品和解決方案

用於帶狀電纜的 PCB 連接器

用於帶狀電纜的 IDC 絕緣位移連接器

對於要在更長距離上連接兩個或更多 PCB 的設備製造商來說,絕緣位移連接器(簡稱 IDC)是理想的解決方案。如果正常的夾層或母/子卡佈置不再足夠,IDC 可通過帶狀電纜提供可靠的連接。

浩亭 提供各種用於帶狀電纜的絕緣位移連接器系統,專為各種行業的電纜對板應用而設計。浩亭 根據您的自定義要求來定制每個 IDC 連接器,同時提供相應的電纜類型以簡化安裝和儲存。PCB 連接器提供各種接線技術:焊接接線(用於手動、波峰或回流焊接)和壓合技術。不同類型有 6 至 64 個插針。該電纜連接器既可在設備內部使用,也可用於在設備之間建立連接。因此,IDC 連接器是適用於任何應用的通用解決方案。

帶鎖扣的 PCB 插座,電纜側有帶狀電纜

1. 全面的產品組合

直式和 90° 彎式插針可選。穩定的鎖扣用於建立與公或母連接器條的安全連接。母連接器可選配應力消除裝置。

2. 低結構連接器

高度低至 9.4 mm,可以節省空間。還可確保安全連接- 即使是在狹窄空間內。

3. 通孔回流焊

適用於通孔回流焊的連接器由耐高溫塑料(PCT) 製成。

4. 自動化裝配

由於採用捲帶包裝,IDC 連接器可以集成在自動化“拾取放置”組裝過程中,並與其他 SMD 元件一起進行處理。這簡化了 PCB 組裝過程並降低了過程成本。

5. 直接連接到 PCB

這個經濟高效的解決方案將帶狀電纜直接連接到電路板,消除了插接複雜性。浩亭 針對此目的提供雙排或四排 PCB 連接器。

電子目錄中的 IDC 連接器