產品和解決方案

RFID 解決方案的停產

浩亭的 UHF RFID(射頻識別)系統可識別位於要求嚴苛、惡劣的工業環境中的金屬容器、機器、工具、列車、具體部件和其他資產。

RFID 是浩亭技術集團近年來在許多領域實現工業化的一項重要新興技術。然而,最近幾年市場發生了非常顯著的變化,以至於我們決定不在浩亭技術集團內繼續研發這項技術。

因此,我們已將我們的活動轉讓給合作夥伴。

我們非常樂意將您的聯繫方式傳遞給合作夥伴和客戶,以便您可以直接與他們開展業務。

下面列出的是有關浩亭 RFID 技術和產品(獲得 1996 年 HERMES 獎)的信息,您可以在自己的具體應用中作為參考。

插針

浩亭 UHF RFID 系統

浩亭的 UHF RFID(射頻識別)系統可識別位於要求嚴苛、惡劣的工業環境中的金屬容器、機器、工具、列車、具體部件和其他資產。
UHF RFID 技術可實現精確控制的自動化、透明的流程、減少停機時間,從而降低成本。

    Ha-VIS RFID 系統部件

    Ha-VIS RFID 系統部件的優勢包括

    • 無需視線即可檢測多種物體
    • 直接在產品上進行同步信息儲存
    • 直接在捕獲點進行可靠的信息處理

    內部物流中的跟踪和追溯- 傳送帶上的 UHF RFID

    世界不僅由直線組成, 它還包括邊、角和曲線。此外,它還會受到限制:經常會出現沒有足夠的空間來容納附加設備的情況。浩亭提供的產品和解決方案可以在這些環境中跟踪和追溯貨物和商品。

    採用外部傳感器技術的 RFID 應答器

    智能 RFID 應答器正在接管越來越多的監控功能。浩亭 UHF RFID 嵌入式應答器在無源狀態下傳輸 ID 和外部傳感器數據, 從而搭建起實現可自助配置過程的橋樑。即使是沒有自己恆定電源的移動部件,也可以得到全面監控。

    適用於戶外環境的 UHF RFID 應答器

    產品日益個性化的趨勢與持續監控和診斷過程相伴而生。為此,人們在部件上安裝了 RFID 應答器,以便它們可以通過射頻將其特定數據傳輸到控制系統。一個挑戰是如何將應答器集成到金屬表面會引起反射的環境中。此外,數據介質必須能夠承受惡劣的環境條件、極端的高溫波動以及腐蝕性液體(如清潔化學品或油脂)的使用。浩亭的 Ha-VIS UHF RFID 應答器具有在極端條件下運行的出色可靠性。

    智能技術 UHF RFID

    浩亭的連接器和電纜組件可以配備 UHF RFID 應答器,將信息和數據從實際部件連接到虛擬世界。通過利用 UHF RFID,可以方便、快速、可靠地對各種可能的應用- 從連接器的標識數據到自動觸發的備件訂購流程- 進行擴展和使用。部件數據使用帶有相應讀取單元的移動閱讀器(如智能手機)進行記錄,然後與浩亭電子商城中的數據進行比較。備件或參考值可以在識別後立即顯示和使用。這不僅可以加快速度,還可以防止代價高昂的錯誤,例如訂購錯誤的備件。

    未來整合 – 走向工業 4.0

    專有協議和特定的驅動程序使自動化行業的集成變得更加複雜;它們是實施工業 4.0 的障礙。OPC-UA 支持在UHF RFID 閱讀器、PLC 控制器和應用程序(機器對機器,M2M)之間進行通信 - 從“底層車間”(傳感器和 PLC)到“頂層計劃”(SAP),而不會因驅動程序不兼容而引起任何問題。長期以來,浩亭一直支持連接和標準的制定。在安全可靠地連接各種系統和機器方面,OPC-UA 完全符合浩亭使用開放標準的要求。

    通過 UHF RFID 改善檢查和維護流程

    開展定期維護工作並不只是為了滿足適用安全標準的強制性要求。浩亭的 UHF RFID 能夠幫助您優化工藝,從而節省時間和金錢。設備採購流程的數字化消除了在維護管理系統中進行存檔所需的紙質清單。同時還可以避免常見錯誤。有關哪個人、在什麼時候、對哪個對象執行了哪項測試的信息直接與測試結果一起存儲在 UHF RFID 閱讀器上。通過這種方式,可以輕鬆而有效地實施進一步測試,例如,確保生產或質量標準。

    車站的集裝箱和列車跟踪

    軌道車位於哪個軌道上?軌道車是否需要維護?銘牌髒污、損壞或完全丟失。許多看似簡單但卻非常重要的問題只能通過檢查冗長的 Excel 表格來得到答案。浩亭的 UHF RFID 系統可實現對貴重貨物的無紙化跟踪。

    列車定位

    列車必須停靠在特定且準確的位置(例如,出於安全原因)。有時,站台比列車短,因此並非所有車門都可以打開。由於存在灰塵、污垢、水或樹葉,光學傳感器的功能通常不夠可靠。在這種惡劣環境下,機械觸點也容易發生故障。另一方面,即使在這些不利條件下,非接觸式且免維護的 UHF RFID 系統仍可讓您精確可靠地識別列車位置。

    以前的 RFID 產品和數據表

    您可以在我們的電子商店中找到現有 RFID 產品的文檔、數據表等概述。

    RFID | 浩亭技術集團

    RFID 文檔

    浩亭下載中心為您提供有關我們的 UHF RFID 產品的更多信息。

    插針

    下載中心鏈接