產品和解決方案

M8/M12 信號系統佈線

在惡劣工業環境中佈線的完美解決方案

我們的 M8/M12 信號佈線解決方案可在整個工業環境中使用。關鍵因素包括 IP 防護、插接安全性、強健程度、抗震動和電磁兼容安全性。M12 A 編碼系統電纜具有 3、4、5、8 和 12 極插拔面,提供適合在 IP65/67 環境中傳輸信號的解決方案。對於小型化應用,M8 A 編碼系統電纜是節省空間的替代產品,具有 3 極、4 極和 8 極插拔面。我們的信號佈線解決方案在完整工業環境下進行測試,並已通過認證。

M8 A 編碼系統電纜

小型化應用的理想選擇

包覆成型的 M8 系統電纜非常適合用於工業佈線。與傳統的 M12 A 編碼插拔面相比,M8 A 編碼插拔面所需的空間最多可減少 30%,因此非常適合於小型化應用。系統電纜提供非屏蔽和屏蔽版本。

  • 適用於 IP 65/67 環境的小型牢靠設計
  • 比 M12 插拔面小 30%
  • 3、4 和 8 極插拔面
  • 直角和彎角版本
  • 非屏蔽和屏蔽版本
  • 可選不同的護套材料:包括 PVC 和 PUR
前往電子目錄

M12 A 編碼系統電纜

快速乙太網的理想選擇

包覆成型的 M12 系統電纜非常適合用於工業佈線。M12 A 編碼系統電纜提供 3 至 12 極版本。所有系統電纜均提供非屏蔽和屏蔽版本。

  • 應用於 IP65/IP67 環境的牢靠設計
  • 3、4、8、12 極插拔面
  • 直角和彎角版本
  • 非屏蔽和屏蔽版本
  • 可選不同的護套材料:包括 PVC 和 PUR
前往電子目錄
M8 / M12 信號系統佈線