產品和解決方案
適用於乙太網和 USB 的 har-port 服務接口
真正的全能型
浩亭 通過 har-port 為用戶提供各種適用於乙太網、USB、視頻和音頻信號的服務接口。
控制器和工業 PC 可以通過簡單且在視覺上具有吸引力的方式從外部訪問,其預定用途是作為控制櫃結構、操作員終端、火車或醫療設備中的服務接口。應用可能性幾乎沒有限制。
但由於結構緊湊,造型美觀大方,har-port 端口也成為會議桌或高檔工作站理想的通信接口。 裝配需要一個中央緊固螺母,安裝在一個標準化圓形 22.5 mm 面板開口,因此它用於各種工業控制開關。 有銀色、黑色、白色和不銹鋼可供選擇。har-port 產品系列包括用於 1/10 千兆以太網、USB 2.0 和 3.0 以及視頻和音頻信號的服務接口。
對於乙太網,提供帶有 RJ45 耦合或預裝預製電纜的型號,其長度為 0.15 m 至 10 m。
har-port 產品系列包括適用於 1/10 千兆乙太網以及 USB 2.0 和 3.0 A 型的服務接口。面向應用的配件(例如避免接口被非法使用的保護罩和密封罩以及可以在稍後安裝的標籤固定器)進一步完善了這個新的 浩亭 產品系列。
有用配件
har-port 產品系列的主要優勢包括:
- 採用圓形面板開孔且只有一個中央固定螺母 M22,非常容易安裝
- 面板開孔和設計適合 西門子 (SIEMENS)、EATON、施耐德 (Schneider) 和其他公司的所有典型工業控製或緊急停止開關和控制燈(符合 IEC 60945-5 標準)
- 極具吸引力的實用型設計
- 各種配件,如保護罩、貼標系統和盲蓋