產品和解決方案

用於數據傳輸的浩亭 ix Industrial® 系統電纜

我們對工業 4.0 和物聯網挑戰的回應。

浩亭 ix Industrial® 的標準插接面(符合 IEC 61076-3-124 標準)為用戶提供計劃確定性。它有兩種編碼:A 型用於以太網數據傳輸,B 型用於信號傳輸和串行總線系統。根據所用電纜的類型,A 型系統電纜幾乎可以用於自動化技術、機械製造、風能和交通工程的所有領域。憑藉其堅固的設計,它們符合 EN 50155 鐵路規範,具有出色的抗衝擊性和抗振性。

適用於數據傳輸的浩亭 ix Industrial® 系統電纜 – A 型

A 編碼的浩亭 ix Industrial® 系統電纜專為未來需求而設計,乙太網傳輸速率高達 10 Gbit/s。由於這些系統電纜具有很高的電流承載能力並符合IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at 標準,因此能夠支持常規 PoE 和 PoE+ 應用。

在電子目錄中查找用於數據傳輸的浩亭 ix Industrial® 信號線纜