產品和解決方案

Dr. Metrix

浩亭的女英雄 Dr. Metrix 是具有省時的 PushPull 互鎖功能的公制圓形連接器。

具有 PushPull 互鎖機制的 Dr. Metrix 是 浩亭 在圓形連接器領域推出的全新女英雄。這是適用於工廠自動化各個領域的全面PushPull 解決方案。作為一個完全集成的解決方案,它消除了自動化用戶面臨的典型問題,例如裝配時間長,空間限制和不安全連接。她的使命是確保在惡劣工業環境中實現快速安全的連接。憑藉面向垂直和嵌入式插座的 M12 PushPull 連接器,她能夠滿足設備製造商的特殊要求。咔嗒一聲,即可連接!

工業連接器製造商正朝著免工具 PushPull 互鎖闊步前進。就圓形連接器應用而言,這種類型的互鎖已經從 M12 在鐵路的使用中廣為人知。浩亭 憑藉其廣受歡迎的 M12 PushPull 解決方案在市場上久負盛名,並為交通運輸行業設定了標準。

浩亭 現在派遣 Dr. Metrix 進入戰場,以解決自動化問題,包括過多的組裝時間,不安全的互鎖和遺忘組裝工具。它是一種跨市場的 M12 PushPull 解決方案,能夠連接到垂直設備插座和嵌入式插座。

適用於各類設備插座的 M12 PushPull

此外,由於擁有強大盾牌的團隊可以更好地在戰場中打敗敵人,因此 Dr. Metrix 並不是單獨出發。浩亭 和其他行業代表本著合作精神,正以共同的標準向前邁進。這個標準就是我們女英雄所持有的盾牌,也是我們用戶的保證。為了確保投資安全性和跨市場兼容性,推出跨市場標準的非專有解決方案非常重要。在開發面向嵌入式設備插座的 M12 PushPull 時,需要使用全新的構造方法。

快速、強大且合適的自動化解決方案 – 帶 M12 PushPull 的 Dr. Metrix

檔案:

名字:Dr. Metrix
使命:連接工業應用
超能力: 能夠將 PushPull 帶到任何標準圓形連接器接口,從而實現 IIoT 的快速安全連接。
外觀: 結實美觀,手臂帶有內/外 PushPull 接口,通過可變臂長連接任何設備。
配置: 移動超級 3D 打印機,用於在穿越 IIoT 世界時實現接口的 PushPull 連接。
動作:能夠通過互聯網以數據閃存的形式隱身和旅行。

顏色:優雅綠色搭配 浩亭 黃色。
其他:與 Captain ix 和 Twister 是好朋友,幫助對 ix 和 T1 實現 PushPull 連接。Miss M8thy 欽佩偉大的 Dr. Metrix,也渴望實現將 M8 用作 PushPull 連接的目標。

與鐵路上每個可想像的應用的絕對耐用性相比,這裡的數量和形狀因素等特性更加重要。這需要一種不同的方法:盡可能出色而堅固,同時盡可能經濟實用。對於用戶來說,向後兼容性也是一個明顯的需求,M12 PushPull 自然也滿足這種嵌入式接口的需求。其結果是得到符合 IEC 61076-2-010 標準的解決方案,為工廠自動化用戶提供一個具有簡單且省時的 PushPull 互鎖機制的綜合 M12 連接器系統。

Dr. Metrix 正在成為 M12 PushPull 標準
有關圓形連接器的更多信息