產品和解決方案
用於分散式電源的 PULS FIEPOS 電纜
來自單一來源的定制化解決方案
建設開關櫃和設施需要模組化的多功能係統。分散處理系統組件在這種情況下極為有效。這種方法有助於維護工作,並使系統易於擴展。但到目前為止,電源供應一直是實現持續分散化的障礙。選擇性配電、熔斷器保護、狀態監測等附加功能現在也引起更多的關注。
PULS GmbH 在全球擁有大約 1300 名員工,專門從事電源的大規模生產。對於分散式 PULS FIEPOS 開關模式電源,浩亭提供匹配的預製電纜解決方案組合,以確保電源具有通用性、模塊化和分散式的特點。
在產品開發過程中密切合作
浩亭的眾多連接器包括用於傳輸信號和電源的接口。這些預組裝並經過測試的連接器適用於單相和三相電源、直流電源輸出以及信號和通信傳輸。浩亭還提供電纜側連接器,作為適合現場組裝的連接器組。
浩亭與 PULS 之間的合作獲得了聯合發現,能夠根據客戶的要求和問題有效地實施特定於客戶的解決方案。在產品開發過程中就已經開始的密切合作是成功開發合適的連接器配置的基礎。
交流電源輸入
預組裝的 Han-Compact® 連接器和各種圓形連接器可用於單相和三相饋電(交流電源輸入)。根據 FIEPOS 型號的不同,可以提供 Han® Q4/2、Han® Q 5/0、M12 S 編碼和 7/8“ 電纜組件。
直流電源輸出
具有 Han® Q4/0、Han® Q2/0、M12 L 編碼和各種 7/8" 型號的電纜組件用於直流電源輸出。
信號和通信傳輸、狀態監控
M12 A 編碼圓形連接器用於信號和通信傳輸以及狀態監視。M12 A 編碼電纜組件是我們為 FIEPOS 項目定制的電纜方案的一部分。