Products & Solutions
蓄電用のソリューション
組み立て済みの接続ケーブルは、蓄電システムの構築をスピードアップします
データセンターではミッションクリティカルな電気設備に絶えず電力を分配することが非常に重要です。さらなるデータストレージ容量の大規模拡張により、電力需要は大幅に伸びています。
モジュラー式蓄電ユニット
データセンターでは、ミッションクリティカルな電気設備への非常用電源を支えるため、しばしばモジュラー式蓄電池システムが使用されています。こうした蓄電池システムは、通常数台の収納キャビネットで構成されており、これらのキャビネットはコンテナにモジュラー式で連結され、コンテナのドロワーには蓄電ユニットが収納されています。
フロント取付け用コネクタソリューション
組み立て済みの接続ケーブルは、蓄電池モジュールに基づいた蓄電システムの構築をスピードアップします。ハーティングのHan® Sシリーズは、モジュラー式蓄電池システム用の安全な接続技術を提供します。The Han® Sは、フロント取付け蓄電モジュール用のコネクタソリューションです。お客様の仕様に準じてコネクタとケーブルを事前に組み立てて納品可能です。
このコンパクトで柔軟性のあるハウジングに最大200A、1500Vのコンタクトを収容できます。当シリーズのパネル取付けハウジングは、360度柔軟に回転できます。ハウジングのオスとメスを直感的にロックできます。
「ブラインド」プラグ接続による効率改善
大抵の場合、蓄電システムにコネクタを問題なく使用するのは不可能です。インターフェースを直接目視できない場合や、安全上の理由でアクセスが制限されているときにコネクタを使用するのは厄介です。
ハーティングは特にこうした場合に対応するため、コネクタの両端を正しい位置に自動誘引する、「ブラインド」嵌合用アクセサリを開発しました。Han-Modular®ドッキングフレームは、制御キャビネットのカットアウトに取り付けられるマウンティングプレートを用いて、コネクタ同士の直接接続を実現します。このフレームによってモジュラー式コネクタをカスタマイズ構成する空間が生まれます。つまり、蓄電システム用の引き出しシステムを迅速かつ簡単に設置することができます。
「ブラインド」プラグ接続でエネルギー施設をより効率的に
モジュラー式蓄電池用の安全なプラグイン接続
テストポジション付き配電用ドッキングコネクタ