Products & Solutions
信号伝送用Han® 1Aシステムケーブル
最小設置スペースで使用できる組立済み汎用ケーブル
小型化は今も常に産業界の課題です。機械エンジニアリングやロボティックスなどの分野でかつてないほどモータの小型化が進む中、インターフェースには益々小型化が求められています。
「プラグ&プレイ」差し込むだけで完了!
工業等級のPVCケーブルを用いてお客様の仕様どおりに組み立て、ハーティングの高い品質ガイドラインに即してテストする。「プラグ&プレイ」を実現するにはこれらすべてが必要です。そうすることで、コンパクトにすばやく接続でき、現場組み立てで起こりがちな配線ミスのリスクもありません。
信号伝送は6.5A、50V。すべてのシステムケーブルはプラグ挿入時に保護等級IP65に適合します。
Han® 1Aシステムケーブルは、ヒーター、ファン、制御端末、産業用照明、小型モータ、振動コンベアとコンベアベルト、電気キャビネット内の接続に使用されています。
主な利点:
- 100%テスト済みのケーブルアセンブリ
- 軽量小型コネクタ
- 優れた柔軟性
- 設置時間短縮
- コスト削減
- 専用PVCケーブル
- バージョン:12ピン(6.5A/50V)
- 保護等級IP65
Han® 1A オーバーモールドバージョン
小型化へのトレンドに即した、オーバーモールドのHan® 1A 信号用システムケーブルです。このコンパクトで堅牢なシステムケーブルは、最大6.5A 50Vの電力伝送が可能で、プラグ式ケーブル対ケーブルソリューションに保護等級IP66/67を実現します。組立て済みシステムケーブルは、最高レベルの品質基準に従ってテスト済みで、「プラグアンドプレイ」対応です。
主な利点:
- 堅牢な構造 - 産業環境に適合
- 保護等級IP66/67 - 高い防水、防塵性
- オーバーモールドケーブルアセンブリ
- プラグアンドプレイソリューションのため、取り付け時間を節約