Products & Solutions
Han® ES Press - スピーディーな結線技術、プラグイン・ジャンパ搭載
モジュラー式製造方法の柔軟性を高めるには、コネクタの迅速な設置、スムーズな交換、シンプルなトラブルシューティングが可能でなければなりません。ハーティングはこれらの要件を Han® ES Press で満たします。 このインサートにより、工具不要の迅速な結線技術が提供されます。さらにプラグインジャンパーを直接コネクタに配置することにより、素早く簡単にコンタクトをブリッジできます。
迅速な結線技術と統合型プラグインジャンパー
設置時間を最大50%短縮
工具を用いない迅速な結線技術を採用したHan® ES Pressは、実証済みのケージクランプをベースに、一貫して優れた信頼性と耐振動性を提供します。大量生産の配線中に結線時間を短縮しつつ、現場敷設で全機能を維持できるメリットがあります。使用するより線がフェルール付きか否かにかかわらず、他の結線技術に比べて設置時間を最大50%短縮することになります。
コネクタでプラグインジャンパーを直接使用
かつてはコンタクトをブリッジするには、追加のコンポーネントか複雑なケーブルアセンブリが必要とされました。しかし今回初めて、ジャンパーをインサートに直接使用できます。縦横様々なブリッジにより、スペースと時間を節約できるほか、例えばセンサー接続のため、分岐に加え、スター回路とデルタ回路が可能になります。
取り付けたままで行う簡易トラブルシューティング
Han® ES Pressはコンパクトなデザインと、回路のトラブルシューティングが容易な構造が特徴です。プラグインジャンパーの開口部に統合されている測定ポイントは、コネクタが取り付けられている場合にアクセスしやすく、運転状態の測定を可能にします。配線エラーと故障コンポーネントをより迅速に見つけられます。
既存のシリーズとの嵌合互換性あり
Han® ES Pressは、世界中の標準となっている実証済みのハーティング製品であるHan E®、Han® ESおよびHan® ESSシリーズと同じ嵌合面と技術特性を持ち、互換性があります。HARTING Han® ES Pressは、ハウジングサイズ Han® 6 B、10 B、16 Bおよび24 B用にモデル6、10、16および24が用意されています。