Products & Solutions
分散型電源技術に対応する最適な電力分配
電力分配器は、コンベア設備のいたるところにあるモーターやコンバーターといったコンポーネントに継続的かつ安定的に電力を分配します。
分散型電源技術が直面している最大の課題のひとつは、コンベア設備のいたるところにあるモーターやコンバーターなど、すべての電力消費コンポーネントに継続的かつ安定的に電力を分配することです。現場でこれらのコンポーネントをケーブルで接続する作業は時間がかかり、熟練工しかできません。
コネクタを使えば、こうした接続をすばやく安全かつ簡単に行え、しかも「プラグ&プレイ」対応です。ハーティングのHan® Q4 / 2-3 way電力分配器は狭い場所でも使用でき、省スペースを叶えます。アングル型フードを使うとコネクタの嵩が低くなるので、究極の薄型設計が可能です。
Han-Compact®サイズのケーブル差込口を使うと、入力電圧400 Vと電源電圧24 Vを両方とも分配できます。このようなアプリケーションでは、これが実質的に標準化されたコネクタソリューションです。「電力線」をケーブルとして伸ばして側面(4番目)から通したり、次の分配箱を直接差し込んだりできます。
保護等級IP65を備え、産業環境の要求事項を満たす堅牢なプラスチックハウジングです。組立済みのアルミニウム基板にすばやく安全に取り付けられます。CEおよびUL/CSA認証済みで、国際的な使用にも最適な分配器です。
分配器は現在標準サイズのHan-Compact®で構成されています。例えばハーティング最小の産業用コネクタHan® 1Aや顧客固有の改良品など、あらゆる取付状況に合わせて他のサイズのハウジングも使用できます。
Register now for free
WEB-SEMINAR SERIES:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, developments and solutions from the field of Industrial Ethernet
- Application examples for IIoT and Industrie 4.0
- Spotlight on the megatrend Single Pair Ethernet