Products & Solutions
データ伝送用HARTING ix Industrial®システムケーブル
インダストリー4.0とIoTによってもたらされる課題に対する弊社の答え。
HARTING ix Industrial®の標準化された嵌合面(IEC 61076-3-124準拠)により、ユーザーは確実性のある計画を立てることができます。イーサネットデータ伝送用のType Aと信号伝送およびバスシステム用のType Bの2種類のコーディングがあります。使用するケーブルのタイプに応じて、タイプAのシステムケーブルはオートメーション技術、機械製造、風力発電、交通工学のほぼ全領域で使用することができます。堅牢設計により、鉄道仕様EN 50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性を備えています。
データ伝送用HARTING ix Industrial®システムケーブル – Type A
Type AのHARTING ix Industrial®システムケーブルは、さらに上の要求事項を満たす設計で、最大10 Gbit/sイーサネットの伝送速度に対応します。これらのシステムケーブルは高電流容量を備えるため、IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに準拠した従来のPoEおよびPoE+のアプリケーションを可能にします。
主な利点:
- IEC 61076-3-124で標準化
- ISO/IEC 11 801に準拠した最大10 Gbit/s、500 MHz伝送
- 8極
- 保護等級IP20
- 360°完全シールド
- 最大5000回の嵌合に対応する設計
- 安全かつ堅牢なケーブル接続
- 鉄道仕様EN 50155に準拠した抜群の耐衝撃性と耐振動性
- RJ45インターフェースの理想的な代替品