Products & Solutions
RJ45イーサネットシステムケーブル
HARTING RJ45イーサネットシステムケーブル – 過酷な産業環境におけるデータネットワーク配線の完璧なソリューション。
HARTING RJ45イーサネットシステムケーブルは、イーサネットからIEEE802.3まで、現在普及している規格のすべての通信速度に対応します。これには100 Mbit/sファストイーサネット、ギガビットイーサネット、および将来導入される10 Gbit/sイーサネットが含まれます。またハーティングのシステムケーブルは、デバイスに電力を同時に供給するためPower over Ethernet (PoE: IEEE802.3af準拠の15.4 WおよびIEEE802.3at準拠のバス25.5 W)を採用しています。HARTING RJ45イーサネットシステムケーブルは、産業および産業関連のアプリケーション用に設計され、テストと追加認証を受けています。ここで重要な要素は、IPx 保護、プラグイン信頼性、堅牢性、振動耐性およびEMC安全性です。
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45システムケーブル
HARTING DualBoot® RJ45システムケーブル – 制御盤の配線に最適
オーバーモールドパッチケーブルは保護されたアプリケーション(制御盤や機械など)における産業用配線に非常に適しています。オーバーモールドと断線防止プロテクターの二部構造により最適なストレインリリーフを提供しつつ、ラグの引っ掛かりも防止します。高品質の産業用データケーブルを弊社の360°シールド付きRJ45コネクタと共に使用することで、Harting DualBoot® RJ45システムケーブルは優れた伝送とEMC特性を実現できます。
- 堅牢な産業向けデザイン
- 360°シールドにより、最適なEMC保護を提供
- 保護等級IP20
- ISO/IEC 11 801に準拠した最大10 Gbit/s、500 MHz伝送
- PROFINET、Sercos IIIなど、プロファイル固有の配線に適合
- FRNC、PVC、PURなど、各種シース素材をご用意
- FRNC用の幅広いカラー展開
- オプションでカラーコーディングをご用意
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20システムケーブル
非常に限られたスペースでの設置に対応するPushPullロック解除ソリューション
DualBoot® RJ45 PushPull IP20ケーブルは、狭くてアクセスしにくい産業用アプリケーションでのパッチ接続に対応するソリューションです。DualBoot® RJ45規格に定められた原則に基づいて、これらのパッチケーブルのロック解除機構はPushPull機構に置き換えられました。コネクタをロック解除するには、断線防止プロテクターを持って引っ張るだけです。もう保持ラグを押す必要はありません。DualBoot® RJ45 PushPull IP20インターロックは、標準RJ45ソケットと互換性があります。
- スペースを最小限に抑えたいアプリケーション用
- 断線防止プロテクターを持って引っ張りロック解除
- PushPull機構は標準RJ45ソケットと互換性があります
- 保護等級IP20
- ISO/IEC 11 801およびEN 50 173に準拠した最大10 Gbit/s、500 MHz伝送
- IEC 60332-1準拠の遅燃性
- 幅広いカラー展開
ハーティングの動画
非常に限られたスペースでの設置に対応するPushPullロック解除ソリューション - クリックして進む
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: 小型、かんたん操作、省スペース
このソリューションは狭いスペース、特に今後ケーブル差し込み口の方向が変更される可能性がある場合に非常に適しています。交換可能なケーブル差し込み口により、設置状況に応じてケーブルの差し込み方向を柔軟に適応させることができます。つまり、一種類のケーブルだけであらゆる状況に対応します。
- 最大Cat.6A 10 Gbit/s伝送
- ロックレバー保護付きオーバーモールドアングル型RJ45コネクタ
- 調節と交換が可能なケーブル差し込み口
- 小型設計でスペースを大幅に節約
- 一つのRJ45システムケーブルで全差し込み方向に対応
HARTING VarioBoot® RJ45
アプリケーションに合わせて方向を決定!
Cabling solutions for protected housings
保護ハウジング内のRJ45コネクタ用ケーブル配線ソリューション
HARTING PushPullとHan3Aケーブル – 非常に過酷な環境で安全な接続を実現するソリューション
実績のあるRJ45と保護ハウジングを組み合わせることで、PushPullとHan3AのアセンブリはIP65/67保護を達成できます。よって、屋外や非常に過酷な産業環境での使用要件も満たします。
- 非常に過酷な環境条件に対応する堅牢なRJ45ソリューション
- IP65/67保護
- すべてのHARTINGイーサネットケーブルと組み合わせ可能
- 現場での設置:産業機械、制御システム、屋外カメラのアプリケーション
- オゾン耐性、UV耐性あり – 屋外アプリケーションに最適
- ハイブリッドケーブルソリューションによる「プラグ&プレイ」