Products & Solutions

シーメンスSIMATIC MICRO-DRIVEの製品パートナー

ハーティングのSIMATIC MICRO-DRIVEサーボドライブシステム用プラグインケーブル

ハーティングは新しいSIMATIC MICRO-DRIVEサーボドライブシステムのために、Dunkerまたはebm-papstのモーターと最適に組み合わせられる適正ブラグインケーブル製品を提供しています。適切なプラグインケーブルの選択は、アプリケーションの種類によって決まります。ハーティングのプラグインケーブルにはいくつかの種類があり、それぞれに長所があります。弊社の結線技術は貴社のシステムにデータ、信号、電力を効率的に供給します。これらの製品は、要求の厳しい産業アプリケーションにも、シンプルな産業アプリケーションにも適しています。

要求の厳しい産業アプリケーション用ケーブルの仕様

要求の厳しい産業アプリケーション用製品ラインは、非常に柔軟なアプリケーションで高い機械的ストレスにさらされる可能性があり、パワーサプライチェーンでのガイドフォース運動があっても大丈夫なプラグインケーブルで構成されています。これは輸出志向の(VDE、UL、CSA規格に準拠した)機械/設備建造アプリケーションでの制御ケーブルとして適しています。乾燥、湿潤、水気のある状態の部屋での使用に最適ですが、屋外では使用できません。遮蔽密度が高く、必要な場合は個別にシールドを追加して、干渉を受けずに確実に信号を伝送します。

  • 高い柔軟性
  • ドラッグチェーンに適切
  • DIN EN 60811-404準拠の耐油性
  • UL/CSA適合コンポーネント
  • ハロゲンフリー(PURまたは同等品)
  • シリコン不使用
  • IEC 60332-1準拠の遅燃性
  • 温度範囲
    非稼働時:-40°C~+80°C
    移動時:-25°C~+80°C

シンプルな産業アプリケーション用ケーブルの仕様

弊社はシンプルな産業アプリケーション用に、引張応力やガイドフォース運動のない自由運動を伴い、中程度の機械的ストレスが生じる柔軟なアプリケーションに使用するプラグインケーブルを提供しています。このソリューションは機械/設備建造用の制御ケーブルや電子機器の信号ケーブルとしての使用に適しています。乾燥、湿潤、水気のある状態の部屋での使用に最適ですが、屋外では使用できません。遮蔽密度が高く、必要な場合は個別にシールドを追加して、干渉を受けずに確実に信号を伝送します。

  • 柔軟
  • 優れた耐油性
  • シリコン不使用
  • PVCシース
  • IEC 60332-1準拠の遅燃性
  • 温度範囲
    非稼働時:-30°C~+80°C
    稼働時:-5°C~+80°C

HARTINGプラグインケーブル – 製品概要

ハーティングのSIMATIC MICRO-DRIVEインバーター向けプラグインケーブル製品ラインは、Dunkerおよびebm-papstのドライブと組み合わせて、貴社の理想に適うカスタマイズソリューションを作成できます。

Dunker-ECドライブ用SIMATIC Micro-Driveプラグインケーブル

ebm-papst ECドライブ用SIMATIC Micro-Driveプラグインケーブル