Products & Solutions

SEW-EURODRIVEドライブ用モーターケーブル接続キット

SEW-EURODRIVEドライブ用モーターケーブル接続キット
ハーティングは各種SEW-EURODRIVEモーターに適したコネクタセットを提供しています。

SEW-EURODRIVEギヤモーターとドライブシステムの多くは、Han® 産業用コネクタをモーター側に搭載しています。ハーティングは各種SEW-EURODRIVEモーターのモーター接続ケーブルの組み立てに適したコネクタセットを提供しています。 

コネクタがモーター端子台より優れている理由
コネクタは、特に接続の信頼性、ダウンタイムの削減、組み立てコストを考慮すると、従来のモーター端子台を使った接続よりも明らかに優れています。
弊社の豊富なコネクタの品揃えは、幅広い種類のドライブと電気的パラメーターをカバーします。また、これらの追加機能によってユーザー固有の配線も可能になります。プラグイン接続を使用するドライブユニットの交換は、訓練された電気技師でなくても非常に迅速に行うことができます。そのためダウンタイムと機能停止関連の費用から生じるリスクを最小限に抑えます。組み立て済みの標準化接続を使用することで、実質的に結線不良のリスクもなくなります。電力線と信号線のハイブリッド接続は、分散化されたドライブネットワークで作業時に、接触不良による非常な深刻な結果を回避するのに役立ちます。この場合、非常に時間と費用のかかるトラブルシューティングのプロセスもほぼなくなります。

周囲条件に適したコネクタ
HARTING Han® 産業用コネクタは、様々なタイプのハウジングに実装可能です。これにより、特殊な周囲条件でもプラグイン接続が最適に保護されます。保護等級は常にIP65以上を達成しています。EMC適合の結線方式も簡単かつ迅速に実装できます。

Motor cable connection kits in the eCatalogue