Products & Solutions
産業用途で運用可能なラズベリーパイ - 産業用ラズパイ
ハーティングの産業用ラズパイ MICA-R4は最新の組込み用Raspberry Pi Compute Module 4を搭載。優れた放熱性により安定した連続稼働が可能。耐ノイズ性能・耐振動/衝撃性能、拡張性にも優れています。IP65防塵防水モデルも用意。
堅牢型 金属筐体の産業用ラズパイ MICA-Rシリーズ
ハーティングの産業用ラズベリーパイ MICA-Rシリーズは、組込み向けのRaspberry Pi Compute Moduleを搭載。ラズベリーパイとの互換性を100%確保しながら、信頼性、耐環境性能、長期運用、各種産業用規格取得といった製造現場で求められる要求を満たした産業用グレードの製品です。
新製品 MICA-R4シリーズ
Compute Module 3+ (CM3+) を搭載した従来のMICA-Rシリーズに続き、2022年7月より 最新のCompute Module 4(CM4)を搭載したMICA-R4シリーズの受注を開始いたしました
新型プロセッサ搭載で大幅に処理能力が向上し、メモリも大容量・高速化しました。M.2スロットによる拡張性など、新たな機能によってより幅広いアプリケーションに対応します。
産業用途の堅牢設計
MICA-R4は構成部品から産業用途の設計となっています。組込み向けのCompute Module 4(CM4)を搭載し、周辺チップにも産業グレードのものが採用されています。
堅牢なアルミダイキャスト筐体は全体がヒートシンクとなり放熱性にも優れ、安定した長期稼働を実現します。温度試験では低温-40℃でのコールドスタート、高温90℃ CPU負荷100%での動作を確認しています。
組込み用 Raspberry Pi Compute Moduleを搭載したキャリーボード(右側)と、拡張用のカスタムボード(左側)を金属筐体の内部で接続するモジュラー構造がMICA-R/R4シリーズの特徴です。カスタムボードにより本体左側半分に追加のインターフェースを設けることができます。カスタムボードにはインターフェースの拡張タイプと、高性能マイコンSTM32を実装するタイプがあり、多様なアプリケーションでラズパイを産業用途で現場に導入することを可能にします。
盤内用 産業用ラズパイ RevPiシリーズ
RevPiシリーズは組込み向けのRaspberryPi Compute Moduleを搭載し、OSもRaspberry Pi OSベースです。通常のラズパイ向けの多様なオープンソースソフトウェアやThird party製デバイスと組み合わせて、産業用途にラズパイを活用できます。
世界的な半導体不足の影響により、従来のRevPi Core 3+/Connect+に搭載されているCM3+は供給が十分ではない状態が続いています。そこで供給元であるRaspberry Pi財団よりCM3+の特別な代替手段としてCompute Module 4S(CM4S)の提供が行われることになりました。CM4SはCM3+と同じフォームファクタのCompute Moduleで、より強力なArmCortex-A72プロセッサを搭載します。
CM3+に代わりCM4Sを搭載したRevPi Sシリーズ・SEシリーズを現在取扱っております。
拡張用I/Oモジュール
展示会・セミナー情報、他
【展示会 出展情報】
-
2023国際ロボット展(iREX)
2023年11月29日(水)~12月2日(土) 東京ビッグサイト
公式サイト:https://irex.nikkan.co.jp/
<出展者セミナー>
2023年11月30日(木)14:30~15:10 / セミナー会場A(東1ホール)
「産業用ラズベリーパイMICAを活用した工作機械故障診断IoTデバイスの開発
▷ セミナー詳細・お申込みはこちら
【プレスリリース】
- 2022年6月28日「従来モデルの性能を大幅に向上=最新Compute Module 4搭載産業用ラズベリーパイMICA-R4を発売」
https://www.pi4industry.com/news/4772/
お見積り・ご購入
お見積り・ご購入につきましては、以下のアイコンより産業用ラズパイ専用サイトのページをご覧ください
販売代理店・取扱い店について
一部のモデルはAmazonでも販売しております
お問い合わせ
産業用ラズパイ製品についてのお問い合わせは、専用サイトのお問い合わせフォームより承ります。
アプリケーション例
- カタログPDF
- フライヤーPDF
-
その他の資料
最新のセミナー資料など、カタログ・データシート以外の資料をご希望の方は、産業用ラズパイ専用サイトお問い合わせフォームよりご要望ください。
-
掲載記事
・「産業用ラズベリーパイとMEMSセンサを活用した設備故障兆候検知システムの開発(リンク)」
(潤滑経済 2022年4月号「特集 II:IoTを活用した工場運営と設備管理技術」掲載)
・「防水型の産業用ラズパイ、Compute Module 3+を搭載(リンク)」
(2019年11月22日 EE Times Japan掲載)
・「産業用ラズパイ+センサーが製造現場の自動化を加速(リンク)」
(2019年7月1日 EE Times Japan掲載)