Products & Solutions

分配箱

コンパクトデザイン。非常に堅牢。
多用途。迅速な設置。


ハーティングの新しいセンサー アクチュエーター・ボックスは、
お客様の用途の要件にマッチするソリューションを提供します。

ハーティングのセンサー アクチュエーター・ボックスは、信号伝送を管理し、設置時間を短縮することで貴社の時間と費用を節約します。パッシブセンサー アクチュエーター・ボックスはプラスティック製で、標準M8およびM12プラグインスロットを搭載し、幅広い幹線ケーブル用の接続オプションを備えています。M23、M12、M16、永久接続ケーブル、または現場で組立て可能な幹線ケーブルの中からお選びいただけます。保護等級IP67またはIP68に準拠しているため、産業環境でも使用できます。

(現場でのセンサー技術の過密化により)さらに厳しい配線要件に対応するため、ハーティングの新しいセンサー アクチュエーター・ボックスは、オートメーション、ロボット、加工設備など、数々のアプリケーションに適したソリューションを提供します。
 

ハーティングのM12ケーブルアセンブリ付き分配箱

M8ポート

  • IP67
  • ポート数:4 / 6 / 8
  • 極数:3 / 4
  • LED:有り / 無し
  • 接続オプション:組立済み幹線ケーブル / M12 / M16

                                                                       

M12ポート

  • IP67
  • ポート数:4 / 6 / 8
  • 極数: 4 / 5
  • LED:有り / 無し
  • 接続オプション:組立済み幹線ケーブル / M12 / M23/ 接続フード

 

カスタマイズソリューション

 また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。