Products & Solutions

PULS FIEPOS分散電源用ケーブル

単一ソースからのカスタマイズソリューション

開閉装置と施設構造にはモジュラー式で多用途性のあるシステムが必要です。ここで効果的なのは、システムコンポーネントを分散化することです。こうすることでメンテナンス作業が楽になり、容易にシステムを拡張できます。ただし、これまでは電源が一貫性のある分散化の障害となってきました。現在、選択的電力分配、ヒューズ保護、状態監視といった追加機能もより注目を集めています。

PULS GmbHは、世界中に約1,300人の従業員を抱え、電源の大規模生産を専門とする企業です。ハーティングは、分散化PULS FIEPOSスイッチモード電源用に、電源の多用途性、モジュラー式、分散化を確保する既成ケーブルソリューションを提供しています。

製品開発中の緊密な協力

ハーティングの多様なコネクタには、信号および電力伝送用インターフェースもあります。これらは組み立て済み、テスト済みのコネクタで、単相および三相電源、DC出力だけでなく、信号および通信伝送にも適しています。またハーティングは、現場結線用のコネクタセットとしてケーブル側コネクタも提供しています。

ハーティングとPULSの協力から、顧客の要件と問題に基づいた顧客固有のソリューションと効率的実装が発見されました。製品開発段階から緊密に協力することが、適切なコネクタ構成の開発を成功させる基盤です。

ハーティングのケーブルソリューションを使用した分散電力供給用のPULSスイッチモード電源。

「当社は、高品質コネクタの分野で優れたノウハウを持つだけでなく、自動供給の分野でもサポートしてくれる、非常に有能なパートナーをハーティングで見つけました。ハーティングから得た柔軟性は、ポートフォリオの構築に大いに役立ちました」 

Kamil Buczek
PULS GmbH

AC入力

単相および三相フィードイン(AC入力電源)用に、組み立て済みHan-Compact®コネクタと各種丸型コネクタをご用意しています。FIEPOSのモデルに応じて、Han® Q4/2、Han® Q 5/0、M12 Sコード、および7/8インチケーブルアセンブリをご利用いただけます。

DC出力

Han® Q4/0、Han® Q2/0、M12 Lコード、および各種7/8インチモデル付きのケーブルアセンブリは、DC出力に使用されます。

信号および通信伝送、状態監視

M12 Aコード丸型コネクタは、信号・通信伝送、および状態監視に使用されます。M12 Aコードケーブルアセンブリは、FIEPOSプロジェクト向けのカスタマイズケーブルプログラムの一部です。