Il premontaggio riduce le spese per gli esperti del settore
Gli alloggiamenti con montaggio posteriore supportano l'installazione di armadi elettrici. Gli inserti di contatto dei connettori possono essere montati interamente dall'interno dell'armadio elettrico in un alloggiamento a paratia in superficie. Questa opzione si chiama montaggio posteriore ed è disponibile sia per le custodie Han® B in metallo che per quelle Han-Eco® B in plastica, che sono compatibili con i connettori. Gli inserti sono liberamente selezionabili, per cui è possibile utilizzare connettori standard o monoblocco, nonché connettori modulari per la trasmissione di diversi tipi di media, come alimentazione, dati e segnali, e per l'utilizzo di diverse tecniche di terminazione.
I connettori con inserti che possono essere montati sul retro aprono un potenziale di ottimizzazione significativo per la produzione, l'installazione e il funzionamento degli armadi elettrici. Consentono di risparmiare tempo per la terminazione, di ridurre gli errori (offrendo opzioni di codifica) e di risparmiare sui costi, ad esempio quando si tratta di un secondo o terzo processo di installazione o della rimozione di parti del quadro elettrico.
Ulteriore risparmio di tempo grazie alla terminazione rapida con morsetto a gabbia precaricato
La tecnica di terminazione rapida e senza attrezzi di Han® ES Press aumenta i vantaggi dell'opzione di montaggio posteriore. Rispetto alle tecnologie di terminazione standard, il tempo necessario per assemblare un connettore può essere ridotto della metà. Han® ES Press è una famiglia di inserti che si basa sulla collaudata tecnica del morsetto a gabbia.
È sufficiente spellare i fili e inserirli direttamente nell'inserto Han® ES Press. Quindi è necessario inserire l'attuatore blu e il morsetto a gabbia precaricato racchiude saldamente il filo, garantendo così una connessione affidabile e a prova di vibrazioni. Non è necessario crimpare altri contatti; non sono richiesti strumenti speciali.
Contatti facilmente ponticellabili negli inserti
In un quadro elettrico si trovano molte morsettiere che moltiplicano o raccolgono i cavi elettrici con lo stesso livello di tensione in nodi elettrici; il numero di cavi è elevato e lo spazio per le morsettiere è limitato. Ora, con Han® ES Press, i nodi elettrici o la moltiplicazione di potenziale possono essere impostati direttamente sull'inserto. I fili sono facilmente ponticellati inserendo i ponticelli nel corpo isolante.
L'uso di vari ponti longitudinali e trasversali riduce l'ingombro e fa risparmiare tempo di installazione. Oltre alla moltiplicazione del potenziale, consentono di realizzare circuiti a stella e a triangolo, ad esempio per il collegamento di sensori. I produttori di quadri elettrici beneficeranno di processi di terminazione più rapidi nella produzione in serie e di cablaggi più veloci, pur mantenendo la piena funzionalità nell'installazione sul campo, indipendentemente dal fatto che si utilizzino fili a treccia o terminazioni a filo, con o senza ghiere. I vantaggi citati sono validi per tutte le morsettiere utilizzate nelle turbine eoliche.
Se entrambe le soluzioni vengono combinate - la cappa o l'alloggiamento con montaggio posteriore e l'inserto Han® ES Press - consentono al produttore di armadietti di risparmiare tempo, in quanto abbreviano il processo di assemblaggio e contribuiscono a risparmiare spazio (soprattutto grazie alla funzionalità di collegamento). Questi vantaggi sono complementari a tutti gli altri vantaggi dell'utilizzo dei connettori nell'industria eolica. In generale, favoriscono la realizzazione di risparmi sui costi lungo l'intera catena del valore dell'energia eolica.
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di tempo e costi grazie alle opzioni di montaggio posteriori
Possibilità di preassemblaggio separato di interi cablaggi
Riduzione dei costi di produzione grazie a una migliore divisione del lavoro
Ulteriore risparmio di tempo grazie all'utilizzo della terminazione rapida Han®ES Press
Product Free Sample Request
Desiderate beneficiare di un risparmio di tempo e di costi fino al 30% grazie alle nuove opzioni di montaggio posteriore? Richiedete il vostro campione gratuito per avere una prima impressione.