更快投入運行 | 最大限度節省IT空間 | 節能
您的任務:讓數據中心更快投入運行
服務器機架電源連接
為幫助數據中心更快上線,浩亭率先推出連接器化的機櫃電源分配器(rPDU),並獲邀為開放計算項目(OCP)編寫電源架(power shelf)電源輸入連接器規範。
為幫助數據中心更快上線,浩亭率先推出連接器化的機櫃電源分配器(rPDU),並獲邀為開放計算項目(OCP)編寫電源架(power shelf)電源輸入連接器規範。
優勢:
- 放棄硬接線型電源分配單元(PDU)可縮短上市時間。
- 將輸入電源線束連接到電源架(power shelf)可以消除對gPDU需求。因此不僅消除了潛在故障點,還提高了安裝效率。
- 這項通用設計可用於全球各地,幫助實現供應鏈效率提升。
- 這種輸入連接器在升級IT機架時還可重複使用,因此不但更換速度更快,同時還可降低成本以及保護環境。
從開放計算項目(OCP)網站了解有關此規範的更多信息。
適用於IT機架電源系統的連接器
通用型機櫃電源分配器(rPDU)接口
- 通過在全球數據中心使用這種易於安裝的通用型PDU連接器延長了數據中心系統正常運行時間。
- 在能源效率方面勝出IEC 60309,圓形連接器,以更出色的插針質量節省成千上萬的電力成本。
- 該連接器已被施耐德電氣等頂級PDU製造商用於滿足數據中心快速安裝要求。
- 使用不受國家/地區影響的該連接器可簡化供應鏈。
即插即用照明系統
照明系統可在數秒內安裝完畢,減少對熟練勞動力的依賴
從IT機架直至樓宇管理系統,通過採用連接器式的系統連接可縮短數據中心上市時間。在照明系統上的實踐,讓他們發現了以連接器替代硬接線系統的優勢。 。
優勢:
- 連接照明系統減少了對熟練勞動力的依賴。
- 燈具在數秒之內即可連接好,而使用硬接線系統則需要數小時。
適用於照明系統的連接器
緊湊的網絡連接
連接樓宇管理系統
Scalability of energy from the grid
Simple and secure scalability of energy from the grid
The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.
An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.