Termékek és megoldások
Han® ipari csatlakozók
Gyorsan és könnyen kezelhető, robusztus, rugalmasan használható, hosszú élettartamú, és ideálisan szerszámmentesen összeszerelhető – bármit is vár egy csatlakozótól, a Han® nem fog csalódást okozni. Sőt, még többet is nyújt.
- Ipari csatlakozástechnika
- Han® sorozat
- Alkalmazások
- Ügyfélnyilatkozatok
- Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak
- Betétek/érintkezők
- Tartozékok
Az ipari csatlakozástechnika bemutatása
LÁTOGASSA MEG AZ INGYENES 2021. ÉVI ÉLŐ WEBINÁRIUMOKAT
2021. NOVEMBER 4.: Üzemi és energiamegtakarítások az adatközpontoknál
Webináriumok igény szerint:
HARTING Vasúti webináriumsorozat 2021 – I. rész
Kiváló minőségű termékadatok egy felgyorsult fejlesztési folyamathoz
A marógépektől az automata redőnyökig: kisméretű, univerzális csatlakozók (szinte) minden alkalmazáshoz
Mennyire szeretne szakaszosan haladni? Útmutató a modularitáshoz a gyártástechnológiában
Rendszerkoncepciók a vasúti szektor legfontosabb trendjeihez
A DC (egyenáram) csatlakozástechnika jövőképe ipari környezetben
Testreszabott ipari csatlakozók Han® konfigurátorral
Biztonságos csatlakozók a moduláris akkumulátoros energiatároló rendszerekhez
Az elektromos szekrény építésének egyszerűsítése
A Han® ipari csatlakozók által biztosított megbízható és dugaszolható áram-, jel- és adattovábbítás megfelel a legszigorúbb követelményeknek is. A szögletes, nagy teherbírású és szabványos kialakítás mellett a Han®-sorozat olyan moduláris, kompakt és könnyű csatlakozókat kínál, amelyek sokféle megoldást nyújtanak a gépgyártás, a közlekedésipar, az energiaipar, az autóipar és a készülékek csatlakoztatása területén. A Han-Smart® újgenerációs sorozat intelligensé teszi a csatlakozót.
Online konfigurátor ipari csatlakozókhoz
Meg kell találnia gépgyártásához a megfelelő interfészeket a lehető leggyorsabban és legmegbízhatóbban anélkül, hogy hosszasan mérlegelnie kellene a csatlakozó részleteit és a sok kombinációs lehetőséget? A Han®-konfigurátor gyorsan elérhetővé teszi a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi információt és adatot. Kezdje rögtön az első konfigurációjával.
Csatlakoztatási technológia
A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.
A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.
Reteszelő rendszerek lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelési mechanizmusai nemcsak védik a csatlakozót a véletlen nyitásoktól, hanem növelik a tömítettséget is. Ipari csatlakozók esetén a leggyakrabban alkalmazott reteszelési mechanizmus a kengyel. Azonban számos mechanizmus különféle verziókban érhetők el, amelyek mindegyike más és más előnyt kínál, illetve adott speciális alkalmazásokhoz is használható.
IP védettség (érintkező védettsége, por, víz)
A csatlakozó háza, tömítése és reteszlő mechanizmusa olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakoztatást, mint a mechanikus ütések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb.
A csatlakozóház által nyújtott védettségi fokozatot az IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg, amelyek a burkolatokat az idegen testekkel és vízzel szembeni védelem szerint kategorizálják.
Útmutató videók
A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.
Han® sorozat
Han-Modular® – A moduláris csatlakozók piaci szabványa
A Han-Modular® sorozattal optimálisan kialakíthatja a gépeket és a berendezéseket tápláló csatlakozókat. Mindezt a különböző átviteli közegekhez készült egyedi modulok kombinálása teszi lehetővé. Jelek, adatok, energia és sűrített levegő a szabványos méretű ipari csatlakozóházakban. A Han-Modular® könnyen kezelhető, rendkívül rugalmas megoldásokat kínál kis helyigénnyel és sokoldalú funkcionalitással.
Han-Eco® – nagy teljesítményű műanyag csatlakozók
A Han-Eco® erős műanyagból készült lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak egész sorát tartalmazza. A környezeti hatásokkal szembeni ellenállóságuknak köszönhetően a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak beltéri és kültéri alkalmazásra is megfelelők. A műanyag használata a súly és a költségek terén is előnyös a fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz képest.
Han-Smart® – intelligencia a csatlakozóban
Intelligencia a csatlakozóban – ez a Han-Smart® stratégia. A HARTING egyesíti a sokéves csatlakoztatási szakértelmet és a fejlett technológiát, hogy kibővítse a HARTING csatlakozók meglévő portfólióját. Az okos ipari alkalmazásokban használt termékeknek meg kell felelniük a dinamizmus és a sokoldalúság új követelményeinek. A kommunikáció és a hálózatba kapcsolás erősítésével költséghatékonyabbá tehető a gyártás.
Han® F+B – Higiénikus és robusztus
A Han® F+B változattal a HARTING kimondottan az élelmiszeripar követelményeire tervezett csatlakozósorozatot hozott létre. A sima felületeken nehezebben gyűlnek össze a baktériumok. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak és a tömítések robusztusak, és védik a bennük elhelyezkedő érintkezőket a tömlő vizétől, valamint az Ecolab által minősített és FDA 21 jóváhagyással rendelkező agresszív tisztítószerektől. A nagynyomású tisztítóberendezések vízsugara nem tud behatolni a zárt lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakba.
Han® ES Press – Gyors vezetékrögzítési technológia és beépített dugaszolható áthidalók
A moduláris gyártás rugalmasságának növeléséhez a csatlakozó gyors telepítést, egyszerű cserét és könnyű hibakeresést kell kínálnia. A HARTING a Han® ES Press termékekkel megfelel ezeknek a követelményeknek. A betét szerszámmentes gyors vezetékrögzítési technológiával rendelkezik. Mindezek mellett a dugaszolható áthidalókat közvetlenül a csatlakozóra helyezve a felhasználók gyorsan és egyszerűen hidalhatják át az érintkezőket.
Han-Modular® Flexbox – A modularitás következő dimenziója
A gépek és rendszerek gyorsan és lineárisan mozgó alkatrészeinek rugalmas és megbízható betáplálása energialáncok használatával érhető el. A HARTING Han-Modular® Flexbox újfajta interfészt kínál a moduláris műanyag csatlakozóházas rendszerben. A gépek és gépmodulok hosszabb, mozgó kábeleit könnyebb telepíteni és karbantartani.
A HARTING további szolgáltatásai
Előszerelt kábelek
A komplett előszerelt kábelek szállítási szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára. Az adott igények meghatározása után átfogó, minden szükséges területet lefedő megoldást szállítunk. Így ügyfeleink a csatlakoztatástechnika valamennyi területén az összes megoldást egy helyen szerezhetik be.
Alkalmazások
Közlekedésipar
Csatlakozástechnikai megoldásokat biztosítunk a vasúttechnológia területén az energia-, az adat- és a jeltovábbításhoz. Az Ethernet gerinchálózatok és adatinfrastruktúrák (pl. érzékelőkhöz és utastájékoztatási rendszerekhez) csak néhány a lehetséges alkalmazások közül. Csatlakozókat használnak a helyhez kötött vasúti infrastruktúrák karbantartása és beépítése során is. A vasúti kocsik külső részén található csatlakozások robusztus megoldásokat igényelnek, amelyek ellenállnak a nagy környezeti igénybevételek hatásainak, mint például kőtörmelékek, korrózió és szélsőséges hőmérséklet-változások.
Gépgyártás – Fémmegmunkálás
A HARTING elektromechanikai, optikai és pneumatikus interfészeket, valamint előszerelt kábeleket kínál a szerszámgépekhez. A portfólió tartalmazza az egy adott piaci szegmensen elérhető valamennyi általános energia-, vezérlő-, jel- és adatcsatlakozás megoldásait az egyes gépmoduloktól és funkcionális egységektől kezdve egészen a kompakt gépekig vagy a bonyolult kezelésű összekapcsolt gyártórendszerekig, illetve robotikai alkalmazásokig.
Robottechnológia
Az ipari csatlakozók továbbítják az energiát és a jeleket az elektromos szekrények és a robotok között. A HARTING csatlakoztatási megoldásaival használhat dugaszolható eszközöket a robotfejen, és ezzel javíthatja a robot kommunikációs képességét. A kompakt kialakításukkal támogatják a miniatürizálást.
Szélenergia
Az energiaszektorban a termeléshez és elosztáshoz a megbízható csatlakoztatások elengedhetetlenek: csatlakozókat használnak például nagyáramú alkatrészek csatlakoztatására energiatermelő létesítményekben. Ezek a csatlakozók képesek a létesítmény felügyeletéhez szükséges adat- és jeltovábbítás kezelésére is.
Mit mondanak az ügyfeleink
Schneider Electric
Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.
https://www.se.com
Commeo GmbH
COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.
https://www.commeo.com
Stadler Bussnang AG
A Stadler nemzetközi vasúti járműgyártó vállalat központja a kelet-svájci Bussnang városában található. 1942-ben alapították, és a Svájcban, Németországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Fehéroroszországban és az Egyesült Államokban található gyártó-, szerviz- és tervezőüzemei több mint 7600 főt alkalmaznak.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
A European XFEL a legkiválóbb kutató létesítmény: másodpercenként 27 000 ultrarövid röntgenvillanást állít elő, amelyek milliárdszor fényesebbek a legjobb hagyományos röntgensugárforrásoknál. A világ legnagyobb röntgenlézere teljesen új kutatási lehetőségeket nyit meg a tudósok és az ipari felhasználók előtt.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Közel 40 éve szállítunk elemzőrendszereket és alkatrészeket a különböző alkalmazások folyamatos folyamatelemzéséhez. Átfogó szolgáltatásokat kínálunk a folyamatelemzés területén. A folyamattechnológia egyedi alkatrészeitől egészen a teljesen összeszerelt és telepített elemzőkonténerekig az online elemzések lebonyolításához.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
Az ATEPS Nederland BV egy új és fejlődő cég az energiatárolás és energiahatékonyság területén. Az ATEP fő célja az olyan új technológiák kifejlesztése és piacra dobása, amelyek felgyorsítják a fenntartható energiarendszerre való átállást.
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak a Han® csatlakozókhoz
Szabványos ipari alkalmazásokhoz (IP65)
- Számtalan lengő- és rögzített oldali csatlakozóház lehetőség, méret, kialakítás, kábelkimenet stb., hogy tökéletesen megfeleljen az alkalmazásának
- Bevált, porszórt öntött alumíniumból készült lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak kényelmes Han-Easy Lock® kengyellel
- Pehelykönnyű műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak beltéri/kültéri alkalmazásokhoz
Ideálisak a következőkhöz:
- Gépészet és üzemmérnökség
- Automatizálás / robotika
- Közlekedésipar
- Gépjárműgyártás
- Mérés- és szabályozástechnika
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han A®
Keskeny típus
Han® B
Széles típus
Han-Compact®
Kompakt típus
Han-Eco®
Műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak
Han® HP Direct
A csatlakozónak közvetlenül az elektromos szekrényre történő szereléséhez
Kompakt, könnyen kezelhető, dugaszolható csatlakozók (IP65)
- Modern és funkcionális kialakítás
- Egykezes működtetés a belső tömítésnek és a kengyeleknek köszönhetően
- Nagy sűrűségű átvitel több csatlakozóval
- Beltéri/kültéri változatok
Ideálisak a következőkhöz:
- Gépészet és üzemmérnökség
- Robotika/automatizálás
- Készülék- és kapcsolószekrény-gyártás
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han-Yellock®
Han® PushPull SCRJ
Nagyobb igénybevételt jelentő környezeti követelményekhez (IP65)
- A porszórt, présöntött cink lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak kiválóan védenek a korrózió ellen
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kengyelek
- Különleges tömszelencék lengő csatlakozóházakhoz törésgátlóval, vezetéktörés és elcsavarodás elleni védelemmel
Ideálisak a következőkhöz:
- Nagy környezeti igénybevételt jelentő alkalmazások
- Gépészet és üzemmérnökség
- Vasúti járműgyártás
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® M
Magasabb EMC követelményekhez (IP65)
- Öntött alumínium lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak elektromosan vezető felületekkel és belső tömítésekkel
- EMC tömszelencék
- Han-Easy Lock® sorozat kényelmes kengyelei
Ideálisak a következőkhöz:
- Olyan érzékeny interfészek, amelyek árnyékolást igényelnek az elektromos, mágneses vagy elektromágneses interferencia ellen
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® EMV
Zord kültéri környezetekhez (IP68)
- Belső tömítés és korrózióálló aluminium öntvény, amely ellenáll a legdurvább környezeti hatásoknak is
- Rozsdamentes acél csavarok a rezgésálló kengyelekhez
Ideálisak a következőkhöz:
- Alkalmazások a vasúti jármű- és a helyhez kötött vasúttechnológiában
- Használat szélturbinákban
- Nagynyomású környezetek, védelem légmentes tömítések
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® HPR
Védelem a rendkívül korrozív légkörök ellen (IP65)
- Rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal és egyéb agresszív környezeti hatásokkal szemben, hiszen a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak, kengyelek és tömszelence anyaga rozsdamentes acél
Ideálisak a következőkhöz:
- Élelmiszer- és gyógyszeripar
- A gyártósorok mosó- és festőberendezései
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® INOX
Védelem a rendszeres tisztításokkal szemben (IP69K)
- Az elektromos csatlakoztatások tartós védelme még akkor is, ha azokat naponta éri nagynyomású vagy gőzborotvás tisztítás hatása
- A kialakítás és az anyagok megfelelnek az élelmiszeripari alkalmazásoknak
Ideálisak a következőkhöz:
- Élelmiszer- és italipar
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® F+B
Ellenállnak a magas környezeti hőmérsékleteknek (IP65)
- Különösen hőálló lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak: képesek ellenállni akár 200 °C hőmérsékletnek is a rendkívül erős anyaguknak és a tapadásmentes felületüknek köszönhetően
Ideálisak a következőkhöz:
- Fröccsöntőgépek, szárítótelepek, fűtőelemek stb.
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® High Temp
Nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz (IP65)
- A tartós reteszelő megoldás és a nagy teljesítményű érintkezők teszik lehetővé a több mint 10 000 csatlakoztatási ciklust
Ideálisak a következőkhöz:
- Mobil eszközök / berendezések
- Tesztelő és vizsgáló egységek
- Szerszámcserélő rendszerek
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® HMC
Robbanásveszélyes területekhez (IP65)
- Megfelel a gyújtószikramentes gyújtásvédelmi kategória követelményeinek
- A ház ötvözete megfelel a metán-szénporos környezeteknek
Ideálisak a következőkhöz:
- Gyújtószikramentes áramkörök potenciálisan robbanásveszélyes környezet 1. és 2. zóna
- Bányászat
- Vegyipar
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® Ex
Zárt kapcsolószobákhoz és elektromos szekrényekhez (IP20)
- Hatékony dugaszolható csatlakozók a zárt elektromos működési környezetű alkalmazásokhoz
- Műanyag alkatrészek az érintésvédelemmel nem rendelkező csatlakozóbetétekhez (a vonatkozó szabványok szerint)
Ideálisak a következőkhöz:
- Elektromos szekrények
- Zárt kapcsolószobák
- Elosztódobozok
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han-Snap®
Csatlakoztatható potenciálkiegyenlítés (IP65)
- Sárga/zöld műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak a dugaszolható földelő rendszerekhez
- Kioldásvédő szerkezet: a záróelemek megakadályozzák a véletlen nyitást
Ideálisak a következőkhöz:
- Mobil energiatároló rendszerek
- Gépészet és üzemmérnökség
- Mobil eszközök/berendezések
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:
Han® GND
További információk
IP védettség (érintkező védelme, por, víz)
A csatlakozó háza, tömítése és reteszelő szerkezete olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakoztatást, mint a mechanikus ütközések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb.
A csatlakozóház által nyújtott védettségi fokozatot az IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg, amelyek a burkolatokat az idegen testekkel és vízzel szembeni védelem szerint kategorizálják.
Reteszelő rendszerek lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelő mechanizmusai nemcsak védik a csatlakozót a véletlen nyitásoktól, hanem növelik a tömítettséget is. Ipari csatlakozók esetén a leggyakrabban alkalmazott reteszelő mechanizmus a kengyel. Azonban a különféle mechanizmusok különféle verziókban érhetők el, amelyek mindegyike más és más előnyt kínál, illetve adott alkalmazásokhoz használható.
Betétek a Han® csatlakozókhoz
Tipikus ipari dugaszolható csatlakoztatásokhoz
- Szabványos betétek az A és B méretű lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
- Energia- és jelérintkezők használata egyetlen szigetelőtestben
- Csavaros, krimpelhető, kalitkarugós vagy Han-Quick Lock® vezetékrögzítési technika
- Han® ES Press gyors vezetékrögzítési technológia
Betétek az eShopban:
Han® D (7–128 érintkező, 10 A/50–250 V)
Han® DD (24–216 érintkező, 10 A/250 V)
Han A® (3–32 érintkező, 10–16 A/250–400 V)
Han® E/ES/ESS (6–48 érintkező, 16 A/500 V)
Han® EE (6–92 érintkező, 16 A/500 V)
Krimpelhető vezetékrögzítés
Han® EEE (40–64 érintkező, 16 A/500 V)
Han® B lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
Han® HsB (6–12 érintkező, 35 A/690 V)
Nagyobb áramerősségekhez
Moduláris / hibrid dugaszolható csatlakoztatásokhoz
- Különböző modulok az energia, a jel, az adat és a sűrített levegő átviteléhez, melyek akár egy lengő- és rögzített oldali csatlakozóházba szerelhetők
- Az energia, az adatok és/vagy a jelek egyetlen szigetelőtesttel továbbíthatók
Betétek az eShopban:
Moduláris betétek:
Han-Modular® (1–36 érintkező modulonként, 1–200 A / 30–5000 V)
Han-Yellock® (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)
Kombinált betétek:
Han-Com® (3–87 érintkező, 4–200 A / 50–2000 V)
Energia + jelek
Han-Brid® (2–6 érintkező, 10 A / 50 V)
Energia + adatok
Han® 3 A Hybrid (3–4 érintkező +RJ45, 12–16 A / 48 V–300 V)
Energia + RJ45
Rendkívül kompakt csatlakoztatásokhoz
- A nagy érintkezősűrűség és/vagy a csatlakozóház kompakt kialakítása miatt helyet takarít meg
Betétek az eShopban:
Han® Q (1–21 érintkező, 5–100 A / 50–830 V)
Han-Compact® lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
Han-Yellock® (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)
Moduláris betétek
Han-Brid® (2–6 érintkező, 10 A / 50 V)
Energia + adatok
Nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz
- Nagy teljesítményű érintkezők a több, mint 10.000 csatlakoztatási ciklushoz
Betétek az eShopban:
Han® HMC (2–150 érintkező, 1–40 A / 10–830 V)
Magasabb áramerősségekhez / feszültségekhez
- 16–650 amper
- 830–4000 volt
Betétek az eShopban:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3–16 érintkező, 16 A / 830 V)
Han® Q (8–21 érintkező, 16–40 A / 830 V)
Han-Modular® (1–8 érintkező, legfeljebb 200 A / legfeljebb 5000 V)
Han® HC Modular (1–10 érintkező, 250–650 A/2000–4000 V)
Alacsonyabb áramerősségekhez / feszültségekhez
Magas hőmérséklethez
- Különösen hőálló betétek legfeljebb 200 °C hőmérsékletig
Betétek az eShopban:
Han® High Temp (6–24 érintkező, 16 A / 500 V)
Hőmérsékletméréshez
- Vas-konstantán érintkezők a DIN IEC 584 J típus szerint, krimpelhető vagy csavaros vezetékrögzítéssel
Betétek az eShopban:
Han® termoelem (10–24 érintkező, 16 A / 250–400 V)
Zárt kapcsolószobákhoz és elektromos szekrényekhez
- Csatlakozósorozatok, amelyek kombinálják a szabványos betétek és a sorkapcsok jellemzőit
- Szabványos betétek a Han-Snap® elemekkel együtt
- Fali átvezetők és készülékoldali interfészek
Betétek az eShopban:
Sorkapocs csatlakozók:
Han D® AV (40–64 érintkező, 10 A / 250 V)
Han® E(S) AV (6–24 érintkező, 16 A / 500 V)
Szabványos betétek a Han-Snap® elemekkel együtt
Fali átvezető:
Han-Port® AV
külső készülékek, mint például laptopok vagy számítógépek csatlakoztatásához
Potenciál többszörözéséhez
- Sokszorozó sorkapocs csatlakozókhoz
- Aljzattámasz Han-Yellock® számára
- Han® ES Press dugaszolható áthidalókkal együtt csillag- és deltakapcsolásokhoz is használható
Betétek az eShopban:
Han D® AV sokszorozó (20 érintkező, 16 A / 690 V)
Han-Yellock® (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)
Han® ES Press (6–48 érintkező, 16 A / 500 V)
Csatlakoztatható potenciálkiegyenlítéséhez
- Csatlakozó dugaszolható földelő rendszerekhez
- Krimpelhető vagy axiális csavaros érintkezőkkel, 10–35 mm² keresztmetszetű sodrott vezetékekkel használható
Betétek az eShopban:
Han® GND
Érintkezők a Han®-csatlakozókhoz
Elektromos érintkezők
- Apa és anya érintkezők Han® betétekhez
- Különleges összetevők, apa és anya, nagyszámú csatlakoztatási ciklusokhoz vagy magas hőmérséklethez
- Használhatók a Han® MegaBit és GigaBit modulokban
Érintkezők az eShopban:
Elektromos érintkezők
Pneumatikus érintkezők
- Műanyag és fém verzió, Han-Modular® pneumatikus modulhoz
- Egyetlen moduláris csatlakozóban lehetővé teszi az adatok, a jelek, az energia és a sűrített levegő átvitelét
Érintkezők az eShopban:
Pneumatikus érintkezők
Érintkezők NYÁK lapokhoz
- Forrasztásmentes energiaátviteli érintkezők legfeljebb 60 A áramerősséghez, Han-Fast® Lock rögzítővel
- Illesztők használatával a Han® csatlakozók közvetlenül a NYÁK lapokhoz csatlakoztathatók
Érintkezők az eShopban:
Han-Fast® Lock rögzítő
NYÁK illesztő
Optikai érintkezők
- polimer optikai szálhoz (POF), mono- és multimódusú és HCS megoldásokhoz
Érintkezők az eShopban:
Optikai érintkezők
További információk
Csatlakoztatási technológia
A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.
A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.
Útmutató videók
A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.
Tartozékok és szerszámok a Han® csatlakozókhoz
Tartozékok és pótalkatrészek
A HARTING a tartozékok és pótalkatrészek széles választékát kínálja:
- Illesztőlemezek
- Tömszelencék
- Kódolások
- Dokkolókeretek
- Árnyékoló keretek, markolat keretek
- Kengyelek
- Tömítések
Tartozékok és pótalkatrészek az eShopban:
Tartozékok áttekintése
Szerszámok
A csatlakozóink és a rendszerelemeink támogatása érdekében a HARTING sokféle különleges szerszámot és gépet kínál, amelyek lehetővé teszik a gyors csatlakoztatást és az egyszerű összeszerelést.
Szerszámok és gépek az eShopban:
Krimpelő szerszámok
Krimpelőgépek
Szerelő szerszámok
Kinyomó szerszámok
Csupaszító szerszámok
További információk
Csatlakoztatási technológia
A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.
A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.
Útmutató videók
A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.
Megjegyzések:
1.) A vásárló kötelessége az itt leírt alkatrészek megfelelőségének értékelése, valamint annak eldöntése, hogy azok a HARTING által előre nem látott különleges alkalmazás esetén megfelelnek-e a használatra vonatkozó előírásoknak.
2 ) A HARTING fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát, amennyiben azt a gyártási folyamatok, a minőség javítása vagy egyéb okok megkövetelik.