Termékek és megoldások
HARTING har-flex® NYÁK csatlakozó
Kicsi, rugalmas és robusztus: Ismerje meg a HARTING har-flex NYÁK csatlakozóját.
Kisebb, erősebb és sokkal robusztusabb, ugyanakkor maga a megtestesült csoda az Ipar 4.0 felé vezető úton. A har-flex® NYÁK csatlakozók miniatürizált kialakítása és rendkívüli változatossága olyan szabadon méretezhető csatlakoztatási technológiát biztosít a készülékgyártóknak, amellyel megfelelhetnek a miniatürizálási igényeknek.
Jel, adat és tápellátás - a har-flex® NYÁK csatlakozók sokféle csatlakoztatási megoldást kínálnak nyomtatott áramkörökhöz, melyet a különböző kialakítások és pólusszámok tesznek lehetővé.
ALKALMAZÁSI PÉLDA
A vezérlőszekrényben lévő hely sokat ér a gép- és berendezésgyártásban. Az ügyfélalkalmazások követelményeitől és az IO-egységek elhelyezési sűrűségétől függően 50 vagy még több IO-modul összefűzése meglehetősen gyakori. Nagyon hamar világossá válik, hogy az egyes modulok szélességében megtakarított minden egyes milliméter jelentős mértékben hatással van a vezérlőszekrényben megtakarított helyre.
INGYENES WEBINÁRIUM
FÜGGÖNYT FEL, ÉS LÁSSUK A NYÁK-CSATLAKOZÁS ÚJ KORSZAKÁT
Tudjon meg többet az Ipar 4.0 legújabb NYÁK megoldásairól.
- Függönyt fel: Új termékeink bemutatása
- Kisebb, okosabb, masszívabb: Mit várnak manapság a fejlesztőmérnökök a NYÁK csatlakoztatástól?
- Lépjünk az új korszakba: Az alkalmazások millióinak tapasztalataival a jövő csatlakozóiig
har-flex® Power NYÁK csatlakozó
A szabványos har-flex® 1,27 mm-es lábkiosztás mellett a har-flex® termékcsalád 2,54 mm-es lábkiosztású csatlakozókat is kínál. A har-flex® Power megoldást a pólusszámtól és a környezeti hőmérséklettől függően kifejezetten 18 A és 29 A közötti nagy áramok átvitelére tervezték.
A rugalmas, 2 és 12 közötti pólusszámot a moduláris gyártási elképzelés teszi lehetővé. Ezenkívül a felhasználók választhatnak az SMT és THR energiaátviteli érintkezős verziók között. A har-flex® Power csatlakozók egyenes és könyökös változatban egyaránt rendelhetők, és felhasználhatók párhuzamosan (mezzanine) NYÁK-on, bővítőkártyákban, valamint alaplap-bővítőkártya konfigurációkban.
har-flex® Hybrid NYÁK csatlakozó
A har-flex® termékcsalád és a moduláris gyártási koncepció különlegessége a jel- és energiaátviteli érintkezők kombinálása, vagyis a har-flex® Hybrid születése. Ez lehetővé teszi a kompakt és sokoldalú csatlakoztatási megoldásokat, amelyek ideálisak a miniatürizált NYÁK rendszerekhez.
A har-flex® Hybrid csatlakozók egyenes és könyökös változatban egyaránt rendelhetők, és felhasználhatók párhuzamosan (mezzanine) NYÁK-on, bővítőkártyákban, valamint alaplap-bővítőkártya konfigurációkban.
har-flex® Signal NYÁK csatlakozó
Az ismerős har-flex® NYÁK csatlakozó a jól bevált 1,27 mm-es lábkiosztással ideális a miniatürizált ipari alkalmazásokhoz. A 6 és 100 között kettesével növekvő pólusszám, a sokféle egyenes és könyökös kialakítás, valamint az IDC kábel-csatlakoztatás különféle verziói eredményezik a lehetőségek nagy számát. Az ügyfelek új és kisebb rendszereket valósíthatnak meg a robusztusság veszélyeztetése nélkül.
Kérésre még testreszabott verzió is elérhető. A trend egyre inkább elmozdul a szabványos rackes megoldásoktól a moduláris készülékek felé, amelyek miniatürizált és testreszabott NYÁK elrendezéseket igényelnek.
A pólusok száma minden kivitelben 6 és 100 között van
Az egyenes és a könyökös verziók, valamint az IDC kábelcsatlakozók is bármilyen páros pólusszámmal rendelhetők 6 és 100 között. Ezt az innovatív moduláris gyártási koncepció teszi lehetővé, miközben a testreszabott verziókat szabványos alkatrészekké alakítja. A pontosan illeszkedő számú pólusok használata és a kialakítás a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a készüléktervezés során, és elősegíti az eszközök miniatürizálását.
Készen áll az ipari alkalmazásokra: SMT és THR rögzítések
A har-flex® NYÁK csatlakozók SMT és THR rögzítéssel is rendelhetők. A rögzítések fokozzák a csatlakozók robusztusságát és csökkentik az érintkezőkre ható mechanikai feszültséget. A THR verzió kombinálja az átmenőfuratos technológia mechanikai stabilitását és a modern újrafolyatásos forrasztás előnyeit. Ennek köszönhetően a THR verzió különösen megfelel olyan alkalmazásokra, ahol nagy keresztirányú erőhatások fordulhatnak elő, mint például a szögletes NYÁK kombinációk és a vakoldali illesztések.
Nagyszámú csatlakoztatási ciklus és megbízható érintkezők
A HARTING nagy figyelmet fordít a har-flex® érintkezőrugók precizitására, ahol az érintkező felületek kiváló minőségét egy különleges polírozási folyamat adja. A folyamat eredménye az érintkezési pont különösen kiváló minősége. Az 1. teljesítményszint szabványos bevonatával együtt ez garantálja a megbízható elektromos csatlakozást legalább 500 csatlakoztatási ciklusig.
Biztonságos kezelés: kengyelek és törésgátlók
har-flex® HD - Card Edge NYÁK csatlakozó
Az érintkezési pontok kis száma miatt a HD-Card Edge csatlakozók használhatók a nagy, akár 25 Gbps adatátviteli sebességű alkalmazásokban. A 20 és 140 közötti pólusszám, valamint a külön rendelhető (SMT vagy THR) rögzítések segítségével a felhasználó az egyedi ipari igényeire igazíthatja a csatlakozókat.
Nagy, akár 25 Gbit/s sebesség
A HD-Card Edge alapfeladata az adatátvitel és ezzel kiegészíti a "Jel, tápellátás és adat" hármast a har-flex® családon belül.
Készen áll az ipari alkalmazásokra: SMT és THR rögzítések
A har-flex® HD-Card Edge sorozat csatlakozói SMT és THR rögzítéssel is rendelhetők. A rögzítések fokozzák a csatlakozók robusztusságát és csökkentik az érintkezőkre ható mechanikai feszültséget. Ha a nyomtatott áramköri lapon elsődleges szempont a helytakarékosság, a felhasználók rögzítések nélküli változatokat is választhatnak.