Termékek és megoldások

Szerszámok

A HARTING átfogó szerszámportfóliót kínál valamennyi alapvető vezetékrögzítési technikához és összeszerelési lépéshez.

A szerszámkészletünk

A HARTING szerszámkészlete tartalmazza az érintkezők és csatlakozók hatékony megmunkálásához szükséges egyszerű össze- és szétszerelő szerszámokat, a krimpelő szerszámokat, a kézi és félautomata szerszámokat, valamint a teljesen automatizált gépeket. Nézzen körül, hogy milyen szerszámra van szüksége.

Forduljon hozzánk - örömmel adunk tanácsot!

Ettől leszünk erősek

  • Erős és minősített szerszámok
    A saját minősített laboratóriumunk által végzett minősítő vizsgálatok garantálják a hosszú élettartamot és a munka állandó minőségét.

  • Alap: HARTING tudás (tudásátadás)
    A legszigorúbb követelményeket támasztjuk folyamatosan a HARTING elemek kapcsán és kizárólag a saját elemeink ismeretében bízunk, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a szerszámokhoz.

  • Optimális használat
    A szerszámok ideálisan az Ön igényeire alakítva és ezáltal növelik a végső összeállítás során elérhető minőséget.

Vágással / blankolással kapcsolatos tippek és trükkök

Az áramfejlesztő alkalmazások esetén elengedhetetlen a kiváló minőségű vezeték-rögzítés. Az első lépés a vezeték vágása és blankolása.
A kábel természetes csavarodását meg kell őrizni.

Még a kábel megmunkálása során is elengedhetetlen a vágási és blankolási művelet optimalizálása és ellenőrzése.

  • Egyetlen eret sem szabad megtörni, elvágni vagy szabadon hagyni.
  • A szigetelés maradjon ép, illetve nem sérülhet vagy szakadhat meg annyira, hogy károsítsa  az alkalmazást.

 

Vásárolja meg a vágószerszámokat most!

A vágás / blankolás előnyei

A vágó- és blankoló szerszámainkkal tökéletesen elő tudja készíteni a kábeleit, illetve a szerelési környezetet a további egyenes és krimpelésmentes vágásokhoz.

Előnyök:

  • Egyszerű működés a tiszta vágások érdekében
  • Korlátlan erő, kis erőfeszítés
  • Ergonomikus és kiváló minőségű nyél a hosszú munkaidőhöz

 

Vásárolja meg a blankoló szerszámot most!

HARTING vágó- és blankoló szerszámok

  • Ergonomikus nyél a hosszú munkafolyamatokhoz
  • Multifunkcionális 0,03 mm- 16 mm2 mérethez használható blankoló szerszám, cserélhető pengékkel

 

Vásárolja meg a vágó- és blankoló szerszámot most!

HARTING lyukasztószerszámok a fali átvezetéshez

  • A kézi működtetésű hidraulikus és akkumulátoros szerszámok tökéletes megoldást jelentenek a HARTING csatlakozóházak/lengő csatlakozóházat fali átvezetőjének kialakításához a vezérlőszekrény összeszerelése során.

 

Vásárolja meg a lyukasztószerszámokat most!

Krimpelhető

Három fontos szempontot kell mérlegelni a krimpelés kapcsán. A megfelelő érintkező és kábel megválasztása mellett a javasolt krimpelő szerszám megfelelő használata is elengedhetetlen. A HARTING krimpelő szerszámával megoldások széles skáláját biztosítjuk ahhoz, hogy az igényei szerint munkálhassa meg a HARTING érintkezőket. Például, valamennyi szerszámunk megfelel a DIN 60352-2 számú szabvány előírásainak. A krimpelés előnyeiről és a megfelelő tesztelési eljárásokról bővebben itt olvashat.

 

A krimpelési technológia előnyei

  • Gázzárás:  Az elemeket olyan szorosan préselik egymáshoz, hogy ne legyen közöttük hézag. Ez azt jelenti, hogy sem folyadék, sem gáz nem hatolhat be az érintkezési ponton.
  • Állandó krimpelési minőség:  professzionális krimpelő szerszám használata esetén sokszor ismételhető
  • Sebesség:  Gyorsabb, mint a többi vezetékrögzítési technika
  • Nagy mértékben automatizálható:  egyszerűbb a kábelkötegek és interfészek előzetes összeszerelése
  • Kompakt:  nagyobb érintkezősűrűség érhető el a többi vezetékrögzítési technikához képest

 

Tippek és trükkök a krimpeléshez

A megfelelő tudás és szerszám birtokában a krimpelés egyszerű és pontos vezetékrögzítési technika. A krimpelés a vezető pontos vágásával kezdődik. A krimpelés első sikeres lépése a tiszta, egyenes és csupasz vágás. A szigetelést a vezető sérülése nélkül távolítsa el. Az eltávolítani szükséges szigetelés mennyisége az érintkező típusának a függvénye. A vezető előkészítését követően a vezető végét a HARTING szerszám segítségével krimpelje a használni kívánt érintkezőnek vagy kábelsarunak megfelelően.

 

Vásárolja meg a krimpelő szerszámot most!

Kézi krimpelő szerszámok

  • 0,08 mm² és 10 mm² közötti átmérőjű kábelekhez használható laza, esztergált és lyukasztott, apa és anya érintkezőkhöz
  • Szalagon elhelyezett lyukasztott érintkezőkhöz
  • 0,14 mm² és 16 mm² közötti kábelsarukhoz
  • A kézi krimpelő szerszámok széles választéka a sokféle érintkező megmunkálásához
  • Változatos krimpelési technológiák
  • A DIN EN 60352-2 szerint tesztelve és engedélyezve
  • Ergonomikus markolat minden alkalmazáshoz

 

Vásárolja meg a kézi krimpelő szerszámot most!

Gépi működtetésű krimpelő szerszámok

  • 0,14 mm² és 240 mm² közötti átmérőjű kábelekhez használható laza, esztergált és lyukasztott, apa és anya érintkezőkhöz
  • A közepes érintkező mennyiséghez optimalizálva
  • A kézi krimpelő szerszámok széles választéka az érintkezők széles portfóliójának megmunkálásához
  • Változatos krimpelési technológiák minden alkalmazáshoz
  • Valamennyi kezdő szintű álló ipari használathoz és gépi működtetésű alkalmazásokhoz javasolt

 

Vásárolja meg a félautomata szerszámokat most!

Krimpelőgépek

  • Esztergált, laza apa és anya krimpelhető érintkezőkhöz átalakítás nélkül
  • Szalagon elhelyezett lyukasztott érintkezőkhöz
  • Automatikus érintkező táplálás és elkülönítés
  • Egyszerűen állítsa be a blankolási hosszt és a krimpelési mélységet
  • A krimpelési minőség a 4-tengelyes dupla hornyos mechanizmuson alapuló DIN EN 60352-2 szabvány szerint ellenőrizve
  • Álló ipari használatra ajánlott
  • A magas gyártási mennyiségre optimalizálva

 

Vásárolja meg a krimpelőgépet most!

Press-in

A press-in technológiánk segítségével ismerje meg a forrasztás nélküli vezeték-rögzítés világát. Ez az innovatív eljárás modern, deformálható, rugalmas press-in zónák használatával kompenzálja a tűréshatárokat és teljesíti a rendkívül magas elektromos és mechanikai követelményeket. A szelektív aranybevonatú csatlakozótüskékhez ideális, és a technológia hatékony és gazdaságos megoldásokat kíván a csatlakozási igényeinek teljesítéséhez.

A press-in technológia előnyei

  • Elkerülhetők a forrasztási folyamattal járó termikus sokk és a NYÁK meghibásodásának veszélyei.
  • A telerakott áramköri lap utólagos tisztítása többé nem szükséges.
  • További wrap csatlakozások lehetségesek a hosszú tüskéjű csatlakozók használatával.
  • A szelektív aranybevonatú csatlakozó tüskék korlátlan számú, gazdaságos megmunkálása a visszairányú továbbító rendszerekhez - többé nincs szükség kézi forrasztásra!
     

Tippek és trükkök a press-in technológiához

A press-in műveletet függőlegesen végezze. Pontosan illessze össze az alsó és felső szerszámokat, majd lehetőség szerint folyamatosan nyomja össze őket.
Kifejlesztettük a kifejezetten a press-in technológiához szükséges valamennyi készüléket és szerszámot,  különbséget téve a DIN Jel és DIN áram (2,54 mm raszterű) és a press-in csatlakozók - har-bus® HM (2,00 mm raszterű) csatlakozók között.
A DIN jel / áram számára készült press-in szerszámainkat a pontos kialakításuk jellemzi. A felső szerszám lapos és szükség szerint a tartó vagy vezető elemeket biztosítja, míg az alsó hatékonyan támasztja alá a NYÁK lapot és az átmenő furattal ellátott lapot. Az egyszerű tartó és beigazító rendszernek köszönhetően a press-in művelet nem igényel erőt. Az érintkező vezetőink lehetővé teszik a DIN jel apa csatlakozók költséghatékony megmunkálását is.

 

Vásárolja meg a press-in szerszámokat most!

A DIN jel / áram számára készült press-in szerszámok

Felső szerszámok

Press-in szerszámok a press-in csatlakozókhoz - DIN jel / áram.
A felső szerszám igény szerint általában lapos és egyenes, illetve tartó vagy vezető elemmel rendelkezik.

Alsó szerszám

Az alsó szerszám támasztja a NYÁK lapot és lehetőség szerint az átmenő furattal ellátott lapot. Ez biztonságosan elnyeli a fellépő erőt és ezzel védi a NYÁK lapot. Az alsó szerszám fésűs kialakítású, ami egyszerűvé teszi a NYÁK megfelelő elhelyezését.

Szerelvények

Az egyszerű tartó és beigazító rendszer tartja ezeket a szerszámokat a szerelvényben. A megfelelő elhelyezést követően könnyedén préselhetők.

Műanyag fémlemezes benyomó szerszámmal

A DIN jel érintkező tartók számára kialakított érintkező vezetők elérhetők a press-in csatlakozókhoz, amelyek lehetővé teszik a csatlakozók csatlakoztatását az egyszerű lapos press-in csatlakozóhoz. Így költséghatékonyak és hatékonyak.

Press-in szerszámok a har-bus® HM eszközökhöz

Moduláris rendszerek a har-bus® HM eszközökhöz

A har-bus® HM típusú csatlakozókhoz készült press-in szerszámok moduláris rendszerként állnak rendelkezésre.
A felső és alsó szerszámok kiválasztása az alkalmazásnak megfelelően történik, majd ezt követően mozgatják őket a megfelelő helyzetbe.
A PICMG szabvány döntő a helyzetbeállításhoz.

Vásárolja meg a press-in szerszámokat a har-bus® HM eszközökhöz most!

Műanyag fémlemezes benyomó szerszámmal

Az alkalmazások hihetetlen száma miatt a HARTING kifejlesztett egy egyedi eszközt az áramfelhasználók számára: az érintkező vezetőt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi érintkező vezető könnyen és hatékonyan megmunkálható a megfelelően illeszkedő érintkező vezető és a felső lapos szerszám segítségével. Ezt a követően az alsó szerszámot a felhasználó állítja elő.

Az előnyei: gyors - hatékony - költséghatékony - fenntartható.

Szerelvények

Az egyszerű tartó és beigazító rendszer tartja ezeket a szerszámokat a szerelvényben. A megfelelő elhelyezést követően könnyedén préselhetők.

Javító szerszámok a press-in technológiához

A press-in technológia egyik előnye az egyszerű javíthatóság. Például, az érintkezők külön javíthatók a tüskék elgörbülése esetén. Bár lehetőség van a teljes press-in csatlakozó kinyomására a NYÁK-lapból.

De lehetőség van a vezeték-rögzítés egyszerű eltávolítására vagy az érintkezők kiegyenesítésére is.

 

Javító szerszámok a press-in technológiához

Beszerelő és kiszerelő szerszámok

A HARTING átfogó szerszámportfóliót kínál valamennyi alapvető vezetékrögzítési technikához és összeszerelési lépéshez. A HARTING szerszámaival a munkát gyorsabban, rugalmasabban és pontosabban végezheti, mint eddig bármikor , illetve erőfeszítés nélkül végezheti a szétszereléseket is.

Előnyök:

  • Optimális koordináció a szerszámok és az elemek között még pontosságot igénylő alkalmazások esetén is
  • Az össze-/szétszerelő szerszámok gyors és egyszerű használata időt takarít meg
  • Az elemek beszerelése nem okozza azok sérülését
  • Garantálja az alkalmazások megfelelő működését

 

Vásárolja meg a szerszámokat mos!

Összeszerelés

  • A HARTING elemek szereléséhez
  • A megfelelő összeszerelés elősegítéséhez
  • Az érintkezők behelyezéséhez
  • Ergonomikus kialakítások
  • A legszigorúbb követelményekre tervezve

 

Vásárolja meg az összeszerelő szerszámot most!

Szétszerelés

  • A HARTING elemek kiszereléséhez
  • A pontos végső összeszerelés elősegítéséhez
  • Az érintkezők szétszereléséhez
  • Könnyen kezelhető
  • Ergonomikus kialakítás
  • A legszigorúbb követelményekre tervezve

 

Vásárolja meg a szétszerelő szerszámot most!

A kapcsolattartója

Kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban, illetve tanácsra van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!

Vegye fel velünk a kapcsolatot most!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® ipari csatlakozók - szerszámok

Ez a pdf formátumú egyértelmű választási útmutató átfogó áttekintést nyújt a Han® ipari csatlakozópiac teljes HARTING termékválasztékáról.


HARTING krimpelő szerszámok

Ez a pdf formátumú egyértelmű választási útmutató átfogó áttekintést nyújt a krimpelőszerszám-piac teljes HARTING termékválasztékáról.


HARTING készülékcsatlakozás - szerszámok

Ez a pdf formátumú egyértelmű választási útmutató átfogó áttekintést nyújt a NYÁK vezeték-rögzítés technológia teljes HARTING termékválasztékáról.