Termékek és megoldások
Han-Modular® – A moduláris csatlakozók piaci szabványa
A moduláris csatlakozósorozat: egyetlen interfészbe integrálja az energiát, a jelet, az adatot és akár a sűrített levegőt is.
A Han-Modular® sorozattal optimálisan megtevezheti a gépeket és a berendezéseket ellátó csatlakozókat. Mindezt a különböző átviteli közegekhez készült egyedi modulok kombinálása teszi lehetővé. Jelek, adatok, energia és sűrített levegő – szabványos méretű ipari csatlakozóházakban. A Han-Modular® könnyen kezelhető, rendkívül rugalmas megoldásokat kínál kis helyigénnyel és sokoldalú funkcionalitással.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Több csatlakozó integrálása egyetlen egységbe
- Rövidebb üzembe helyezési idők
- Jelentősen kisebb helyigény
- Költségmegtakarítás az alkatrészekkel és a teljes rendszerrel kapcsolatban
- Jövőbiztos a rugalmas fejlesztéseknek köszönhetően
Han-Modular®: Kombinációk végtelen lehetősége
A moduláris csatlakozó: egyetlen csatlakozóba integrálja az energiát, a jelet, az adatot és akár a sűrített levegőt is. Ismerje meg a több millió illesztési felületet!
Főbb jellemzők:
A csuklós keret több telepítési előnyt és költségcsökkenést kínál
A HARTING kiegészítette a jól ismert Han-Modular® építőelem rendszert az új „csuklós keret plusz” hozzáadásával. A már bevált csuklós kerethez képest a plusz többek között egy olyan rozsdamentes acél rugót jelent, amely nyitott és zárt helyzetben is összetartja a keretet, illetve jelent még további optimalizált részleteket is. Az idővel és a költségekkel kapcsolatos előnyök abból a tényből fakadnak, hogy a csatlakozómodulok összeszerelése könnyebb és jóval hatékonyabb.
Sűrített levegő átvitel a csatlakozóban
A Han-Modular® pneumatika modul lehetővé teszi például a hajtások számára szükséges előkészített sűrített levegő átvitelét a csatlakozón keresztül. A pneumatika modult a kék színe különbözteti meg az elektromos moduloktól. Igényektől függően az apa és anya érintkezők különböző pneumatika tömlőátmérőkhöz használhatók (∅ = 1,6–6 mm). A modul a Han-Modular® sorozat többi moduljával is kombinálható. Ez azt jelenti, hogy az elektromos áram és az elektromos jelek mellett dugaszolható módban optikai jelek és gáznemű anyagok is továbbíthatók. A modul rendelhető két (∅ = 6 mm tömlőhöz) vagy három furattal (∅ = 1,6–4 mm tömlőkhöz). Az anya érintkezők rendelhetők áramlás lekapcsolóval vagy anélkül. A áramlás lekapcsolóval rendelkező változatban a csatlakozó nyitásokor a rugós szelep rázár a tömítőgyűrűre. Ez akadályozza meg a sűrített levegő kijutását. Csatlakoztatáskor az apa érintkező a szelepnek nyomódik, és így tartja nyitva az érintkezőt.
Han-Modular® a nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz
Az ipari berendezéseket egyre inkább a moduláris kialakítás jellemzi. Egyre több mobil eszközt használnak a gyártásban, a cserék egyre gyakoribbak és a lehető leggyorsabbak. Mindez pedig azt is jelenti, hogy egyre több olyan csatlakozóra van szükség, amelyet nagyszámú csatlakoztatási ciklusra terveztek. A HARTING Han-Modular® „magas csatlakoztatási ciklusszámú” (High Mating Cycles – HMC) csuklós keret teszi lehetővé a különösen magas csatlakoztatási ciklusszámra (10 000 behelyezésre/kivételre) tervezett érintkezők beépítését a bevált Han-Modular® sorozat betéteibe.
A Han-Modular® HMC csuklós keret használata azt jelenti, hogy a Han-Modular® modulok beépíthetők a HMC házakba – és így azok képessé válnak a több mint 10 000 csatlakoztatási ciklusra. A HMC csuklós keret a hagyományos csuklós keretektől a PE érintkező tekintetében tér el. Az érintkezőt különleges bevonattal látták el a HMC csuklós keretben, majd egy speciális eljárással rögzítették hozzá.
A PE modul megszünteti a tápcsatlakozók speciális kábeleit
A HARTING kibővítette a Han-Modular® sorozatot egy modul bevezetésével a nagy PE keresztmetszetű (10-35 mm²) dugaszolható csatlakoztatáshoz. A Han-Modular® sorozat csuklós kerete két 0,5–10 mm² keresztmetszetű PE csatlakozással rendelkezik. A 10–35 mm² vezeték-keresztmetszet az új dugaszolható PE modullal vált lehetségessé. A továbbiakban nincs szükség a különleges, csökkentett PE kialakítású kábelekre. A PE modult egyszerűen beszerelhető a csuklós keretbe, biztonságos, elektromosan vezető csatlakozást hozva létre a PE érintkező, a csuklós keret és a ház között. A PE védőföldelés elővezető, és megfelel az IEC 61984 szabvány követelményeinek.
Moduláris csatlakozó Ethernet hálózatokhoz
A gyártási folyamat hálózatba csatlakoztatása és digitalizálása miatt terepi szinten megnőtt az Ethernet komponensek aránya. A HARTING kifejlesztette a Han-Modular® US4 switchet, hogy megfeleljen ennek a trendnek. Az US4 segítségével minimális erőfeszítéssel beépíthetők a létesítmény hálózatába az olyan egységek, mint a minőségellenőrzésre használt nagy felbontású kamerák. Az US4 Ethernet switch ipari alkalmazásokhoz használható, és támogatja az Ethernetet (10 Mbit/s), a Fast Ethernetet (100 Mbit/s) és a Gigabit Ethernetet (1000 Mbit/s). Az RJ45 portokon legfeljebb 4 eszköz csatlakoztatható. Az US4 switch Plug&Play kompatibilis, és a beépített LED lámpák gyors és egyszerű energetikai és hálózati diagnosztikát tesznek lehetővé. A HARTING stratégiája halad tovább az okosabb csatlakozók felé: egy ID-modul memóriahelyet biztosít a csatlakozónak. A horizonton megjelenő további egyéb megoldások közé tartoznak a moduláris csatlakozóba beépített érzékelők és vezeték nélküli modulok.