Termékek és megoldások

Han® ipari csatlakozók

Gyorsan és könnyen kezelhető, robusztus, rugalmasan használható, hosszú élettartamú, és ideálisan szerszámmentesen összeszerelhető – bármit is vár egy csatlakozótól, a Han® nem fog csalódást okozni. Sőt, még többet is nyújt.

Az ipari csatlakozástechnika bemutatása

LÁTOGASSA MEG AZ INGYENES 2021. ÉVI ÉLŐ WEBINÁRIUMOKAT

2021. NOVEMBER 4.: Üzemi és energiamegtakarítások az adatközpontoknál

Webináriumok igény szerint:

HARTING Vasúti webináriumsorozat 2021 – I. rész

Kiváló minőségű termékadatok egy felgyorsult fejlesztési folyamathoz

A marógépektől az automata redőnyökig: kisméretű, univerzális csatlakozók (szinte) minden alkalmazáshoz

Mennyire szeretne szakaszosan haladni? Útmutató a modularitáshoz a gyártástechnológiában

Rendszerkoncepciók a vasúti szektor legfontosabb trendjeihez

A DC (egyenáram) csatlakozástechnika jövőképe ipari környezetben

Testreszabott ipari csatlakozók Han® konfigurátorral

Biztonságos csatlakozók a moduláris akkumulátoros energiatároló rendszerekhez

Az elektromos szekrény építésének egyszerűsítése

A Han® ipari csatlakozók által biztosított megbízható és dugaszolható áram-, jel- és adattovábbítás megfelel a legszigorúbb követelményeknek is. A szögletes, nagy teherbírású és szabványos kialakítás mellett a Han®-sorozat olyan moduláris, kompakt és könnyű csatlakozókat kínál, amelyek sokféle megoldást nyújtanak a gépgyártás, a közlekedésipar, az energiaipar, az autóipar és a készülékek csatlakoztatása területén. A Han-Smart® újgenerációs sorozat intelligensé teszi a csatlakozót.

Online konfigurátor ipari csatlakozókhoz

Meg kell találnia gépgyártásához a megfelelő interfészeket a lehető leggyorsabban és legmegbízhatóbban anélkül, hogy hosszasan mérlegelnie kellene a csatlakozó részleteit és a sok kombinációs lehetőséget? A Han®-konfigurátor gyorsan elérhetővé teszi a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi információt és adatot. Kezdje rögtön az első konfigurációjával.

Online konfigurátor ipari csatlakozókhoz

Ipari csatlakozók tervezése

A teljes ipari csatlakozó a következő önálló alkatrészekből áll:

  • Kábelbevezetés védelem
  • Lengő csatlakozóházak
  • ...
További információ egy ipari csatlakozó tervezéséről

Csatlakoztatási technológia

A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.

A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.

További információk a csatlakoztatási technológiáról

Reteszelő rendszerek lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz

A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelési mechanizmusai nemcsak védik a csatlakozót a véletlen nyitásoktól, hanem növelik a tömítettséget is. Ipari csatlakozók esetén a leggyakrabban alkalmazott reteszelési mechanizmus a kengyel. Azonban számos mechanizmus különféle verziókban érhetők el, amelyek mindegyike más és más előnyt kínál, illetve adott speciális alkalmazásokhoz is használható.

További információk a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelő rendszereiről

IP védettség (érintkező védettsége, por, víz)

A csatlakozó háza, tömítése és reteszlő mechanizmusa olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakoztatást, mint a mechanikus ütések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb.

A csatlakozóház által nyújtott védettségi fokozatot az IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg, amelyek a burkolatokat az idegen testekkel és vízzel szembeni védelem szerint kategorizálják.

További információk az IP védettségi fokozatokról
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Útmutató videók

A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.

Útmutató videók: Segítség a csatlakozók összeszereléséhez

Han® sorozat

Han-Modular® – A moduláris csatlakozók piaci szabványa

A Han-Modular® sorozattal optimálisan kialakíthatja a gépeket és a berendezéseket tápláló csatlakozókat. Mindezt a különböző átviteli közegekhez készült egyedi modulok kombinálása teszi lehetővé. Jelek, adatok, energia és sűrített levegő a szabványos méretű ipari csatlakozóházakban. A Han-Modular® könnyen kezelhető, rendkívül rugalmas megoldásokat kínál kis helyigénnyel és sokoldalú funkcionalitással.

További információ a Han-Modular® sorozatról

Han-Eco® – nagy teljesítményű műanyag csatlakozók

A Han-Eco® erős műanyagból készült lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak egész sorát tartalmazza. A környezeti hatásokkal szembeni ellenállóságuknak köszönhetően a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak beltéri és kültéri alkalmazásra is megfelelők. A műanyag használata a súly és a költségek terén is előnyös a fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz képest.

További információk a Han-Eco® sorozatról

Han-Smart® – intelligencia a csatlakozóban

Intelligencia a csatlakozóban – ez a Han-Smart® stratégia. A HARTING egyesíti a sokéves csatlakoztatási szakértelmet és a fejlett technológiát, hogy kibővítse a HARTING csatlakozók meglévő portfólióját. Az okos ipari alkalmazásokban használt termékeknek meg kell felelniük a dinamizmus és a sokoldalúság új követelményeinek. A kommunikáció és a hálózatba kapcsolás erősítésével költséghatékonyabbá tehető a gyártás.

További információk a Han-Smart® sorozatról

Han® F+B – Higiénikus és robusztus

A Han® F+B változattal a HARTING kimondottan az élelmiszeripar követelményeire tervezett csatlakozósorozatot hozott létre. A sima felületeken nehezebben gyűlnek össze a baktériumok. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak és a tömítések robusztusak, és védik a bennük elhelyezkedő érintkezőket a tömlő vizétől, valamint az Ecolab által minősített és FDA 21 jóváhagyással rendelkező agresszív tisztítószerektől. A nagynyomású tisztítóberendezések vízsugara nem tud behatolni a zárt lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakba.

További információk a Han® F+B sorozatról

Han® ES Press – Gyors vezetékrögzítési technológia és beépített dugaszolható áthidalók

A moduláris gyártás rugalmasságának növeléséhez a csatlakozó gyors telepítést, egyszerű cserét és könnyű hibakeresést kell kínálnia. A HARTING a Han® ES Press termékekkel megfelel ezeknek a követelményeknek. A betét szerszámmentes gyors vezetékrögzítési technológiával rendelkezik. Mindezek mellett a dugaszolható áthidalókat közvetlenül a csatlakozóra helyezve a felhasználók gyorsan és egyszerűen hidalhatják át az érintkezőket.

További információk a Han® ES Press sorozatról

Han-Modular® Flexbox – A modularitás következő dimenziója

A gépek és rendszerek gyorsan és lineárisan mozgó alkatrészeinek rugalmas és megbízható betáplálása energialáncok használatával érhető el. A HARTING Han-Modular® Flexbox újfajta interfészt kínál a moduláris műanyag csatlakozóházas rendszerben. A gépek és gépmodulok hosszabb, mozgó kábeleit könnyebb telepíteni és karbantartani.

További információk a Han-Modular® Flexbox egységről

Han-Yellock® – Az energiaellátástól az adatátvitelig

A Han-Yellock® rugalmas, és a lehető legnagyobb biztonságot és megbízhatóságot kínálja. Tehermentesíti a rendkívül bonyolult műszaki elemeket, mint például a kapcsolószekrényeket, ugyanakkor a szereléshez gyakorlatilag nem igényel szerszámokat.

További információk a Han-Yellock® sorozatról

A HARTING további szolgáltatásai

Előszerelt kábelek

A komplett előszerelt kábelek szállítási szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára. Az adott igények meghatározása után átfogó, minden szükséges területet lefedő megoldást szállítunk. Így ügyfeleink a csatlakoztatástechnika valamennyi területén az összes megoldást egy helyen szerezhetik be.

HARTING előszerelt kábelek

Módosított termékek

Ha a HARTING termékösszetevők nem teljesen felelnek meg az igényeinek, akkor azokat a kívánalmainak megfelelően módosítjuk. Képesek vagyunk egy szabványos csatlakozóházat átalakítani a vállalata igényeire szabott megoldássá.

A HARTING módosított termékei

Új fejlesztések

A sorozatban gyártott alkatrészekkel nem megvalósítható különleges feladatokhoz Önnel együttműködve olyan teljesen új megoldásokat tervezünk és valósítunk meg, amelyek különleges igényeinek pontosan megfelelnek.

A HARTING új fejlesztései

Alkalmazások

Közlekedésipar

Csatlakozástechnikai megoldásokat biztosítunk a vasúttechnológia területén az energia-, az adat- és a jeltovábbításhoz. Az Ethernet gerinchálózatok és adatinfrastruktúrák (pl. érzékelőkhöz és utastájékoztatási rendszerekhez) csak néhány a lehetséges alkalmazások közül. Csatlakozókat használnak a helyhez kötött vasúti infrastruktúrák karbantartása és beépítése során is. A vasúti kocsik külső részén található csatlakozások robusztus megoldásokat igényelnek, amelyek ellenállnak a nagy környezeti igénybevételek hatásainak, mint például kőtörmelékek, korrózió és szélsőséges hőmérséklet-változások.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Gépgyártás – Fémmegmunkálás

A HARTING elektromechanikai, optikai és pneumatikus interfészeket, valamint előszerelt kábeleket kínál a szerszámgépekhez. A portfólió tartalmazza az egy adott piaci szegmensen elérhető valamennyi általános energia-, vezérlő-, jel- és adatcsatlakozás megoldásait az egyes gépmoduloktól és funkcionális egységektől kezdve egészen a kompakt gépekig vagy a bonyolult kezelésű összekapcsolt gyártórendszerekig, illetve robotikai alkalmazásokig.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Gépgyártás – Műanyag

Szabványos (pl. EUROMAP) vagy testreszabott elektromechanikai interfészeket, alkatrészeket és előszerelt kábeleket biztosítunk az adat-, jel- és energiatovábbításhoz. Megoldásainkkal rugalmasan és modulárisan tervezhetők meg a műanyag- és csomagolóipari gépek és berendezések.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Robottechnológia

Az ipari csatlakozók továbbítják az energiát és a jeleket az elektromos szekrények és a robotok között. A HARTING csatlakoztatási megoldásaival használhat dugaszolható eszközöket a robotfejen, és ezzel javíthatja a robot kommunikációs képességét. A kompakt kialakításukkal támogatják a miniatürizálást.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Szélenergia

Az energiaszektorban a termeléshez és elosztáshoz a megbízható csatlakoztatások  elengedhetetlenek: csatlakozókat használnak például nagyáramú alkatrészek csatlakoztatására energiatermelő létesítményekben. Ezek a csatlakozók képesek a létesítmény felügyeletéhez szükséges adat- és jeltovábbítás kezelésére is.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Energiaelosztás és -tárolás

Az energiaelosztó és -tároló alkalmazásokhoz gyorsan telepíthető, moduláris kialakítású, és az energiakezelő és -vezérlő rendszerekbe könnyen beépíthető, robusztus adat-, jel- és energiainterfészeket biztosítunk.

Ismerje meg a tipikus alkalmazásokat

Mit mondanak az ügyfeleink

Egyszerűen csatlakoztatható Han-Eco® PDU csatlakozó adatközpontokhoz (Schneider rack rendszerek)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

A Stadler nemzetközi vasúti járműgyártó vállalat központja a kelet-svájci Bussnang városában található. 1942-ben alapították, és a Svájcban, Németországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Fehéroroszországban és az Egyesült Államokban található gyártó-, szerviz- és tervezőüzemei több mint 7600 főt alkalmaznak.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

A European XFEL a legkiválóbb kutató létesítmény: másodpercenként 27 000 ultrarövid röntgenvillanást állít elő, amelyek milliárdszor fényesebbek a legjobb hagyományos röntgensugárforrásoknál. A világ legnagyobb röntgenlézere teljesen új kutatási lehetőségeket nyit meg a tudósok és az ipari felhasználók előtt.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Közel 40 éve szállítunk elemzőrendszereket és alkatrészeket a különböző alkalmazások folyamatos folyamatelemzéséhez. Átfogó szolgáltatásokat kínálunk a folyamatelemzés területén. A folyamattechnológia egyedi alkatrészeitől egészen a teljesen összeszerelt és telepített elemzőkonténerekig az online elemzések lebonyolításához.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

Az ATEPS Nederland BV egy új és fejlődő cég az energiatárolás és energiahatékonyság területén. Az ATEP fő célja az olyan új technológiák kifejlesztése és piacra dobása, amelyek felgyorsítják a fenntartható energiarendszerre való átállást.

http://ateps.com

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak a Han® csatlakozókhoz

Szabványos ipari alkalmazásokhoz (IP65)

  • Számtalan lengő- és rögzített oldali csatlakozóház lehetőség, méret, kialakítás, kábelkimenet stb., hogy tökéletesen megfeleljen az alkalmazásának
  • Bevált, porszórt öntött alumíniumból készült lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak kényelmes Han-Easy Lock® kengyellel
  • Pehelykönnyű műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak beltéri/kültéri alkalmazásokhoz

Ideálisak a következőkhöz:

  • Gépészet és üzemmérnökség
  • Automatizálás / robotika
  • Közlekedésipar
  • Gépjárműgyártás
  • Mérés- és szabályozástechnika

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han A®
Keskeny típus

Han® B
Széles típus

Han-Compact®
Kompakt típus

Han-Eco®
Műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak

Han® HP Direct
A csatlakozónak közvetlenül az elektromos szekrényre történő szereléséhez

Kompakt, könnyen kezelhető, dugaszolható csatlakozók (IP65)

  • Modern és funkcionális kialakítás
  • Egykezes működtetés a belső tömítésnek és a kengyeleknek köszönhetően
  • Nagy sűrűségű átvitel több csatlakozóval
  • Beltéri/kültéri változatok

Ideálisak a következőkhöz:

  • Gépészet és üzemmérnökség
  • Robotika/automatizálás
  • Készülék- és kapcsolószekrény-gyártás

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han-Yellock®

Han® PushPull SCRJ

Nagyobb igénybevételt jelentő környezeti követelményekhez (IP65)

  • A porszórt, présöntött cink lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak kiválóan védenek a korrózió ellen
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kengyelek
  • Különleges tömszelencék lengő csatlakozóházakhoz törésgátlóval, vezetéktörés és elcsavarodás elleni védelemmel

Ideálisak a következőkhöz:

  • Nagy környezeti igénybevételt jelentő alkalmazások
  • Gépészet és üzemmérnökség
  • Vasúti járműgyártás

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® M

Magasabb EMC követelményekhez (IP65)

  • Öntött alumínium lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak elektromosan vezető felületekkel és belső tömítésekkel
  • EMC tömszelencék
  • Han-Easy Lock® sorozat kényelmes kengyelei

Ideálisak a következőkhöz:

  • Olyan érzékeny interfészek, amelyek árnyékolást igényelnek az elektromos, mágneses vagy elektromágneses interferencia ellen

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® EMV

Zord kültéri környezetekhez (IP68)

  • Belső tömítés és korrózióálló aluminium öntvény, amely ellenáll a legdurvább környezeti hatásoknak is
  • Rozsdamentes acél csavarok a rezgésálló kengyelekhez

Ideálisak a következőkhöz:

  • Alkalmazások a vasúti jármű- és a helyhez kötött vasúttechnológiában
  • Használat szélturbinákban
  • Nagynyomású környezetek, védelem  légmentes tömítések

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® HPR

Védelem a rendkívül korrozív légkörök ellen (IP65)

  • Rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal és egyéb agresszív környezeti hatásokkal szemben, hiszen a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak, kengyelek és tömszelence anyaga rozsdamentes acél

Ideálisak a következőkhöz:

  • Élelmiszer- és gyógyszeripar
  • A gyártósorok mosó- és festőberendezései

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® INOX

Védelem a rendszeres tisztításokkal szemben (IP69K)

  • Az elektromos csatlakoztatások tartós védelme még akkor is, ha azokat naponta éri nagynyomású vagy gőzborotvás tisztítás hatása
  • A kialakítás és az anyagok megfelelnek az élelmiszeripari alkalmazásoknak

Ideálisak a következőkhöz:

  • Élelmiszer- és italipar

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® F+B

Ellenállnak a magas környezeti hőmérsékleteknek (IP65)

  • Különösen hőálló lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak: képesek ellenállni akár 200 °C hőmérsékletnek is a rendkívül erős anyaguknak és a tapadásmentes felületüknek köszönhetően

Ideálisak a következőkhöz:

  • Fröccsöntőgépek, szárítótelepek, fűtőelemek stb.

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® High Temp

Nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz (IP65)

  • A tartós reteszelő megoldás és a nagy teljesítményű érintkezők teszik lehetővé a több mint 10 000 csatlakoztatási ciklust

Ideálisak a következőkhöz:

  • Mobil eszközök / berendezések
  • Tesztelő és vizsgáló egységek
  • Szerszámcserélő rendszerek

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® HMC

Robbanásveszélyes területekhez (IP65)

  • Megfelel a gyújtószikramentes gyújtásvédelmi kategória követelményeinek
  • A ház ötvözete megfelel a metán-szénporos környezeteknek

Ideálisak a következőkhöz:

  • Gyújtószikramentes áramkörök potenciálisan robbanásveszélyes környezet 1. és 2. zóna
  • Bányászat
  • Vegyipar

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® Ex

Zárt kapcsolószobákhoz és elektromos szekrényekhez (IP20)

  • Hatékony dugaszolható csatlakozók a zárt elektromos működési környezetű alkalmazásokhoz
  • Műanyag alkatrészek az érintésvédelemmel nem rendelkező csatlakozóbetétekhez (a vonatkozó szabványok szerint)

Ideálisak a következőkhöz:

  • Elektromos szekrények
  • Zárt kapcsolószobák
  • Elosztódobozok

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han-Snap®

Csatlakoztatható potenciálkiegyenlítés (IP65)

  • Sárga/zöld műanyag lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak a dugaszolható földelő rendszerekhez
  • Kioldásvédő szerkezet: a záróelemek megakadályozzák a véletlen nyitást

Ideálisak a következőkhöz:

  • Mobil energiatároló rendszerek
  • Gépészet és üzemmérnökség
  • Mobil eszközök/berendezések  

Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak az eShopban:

Han® GND

További információk

IP védettség (érintkező védelme, por, víz)

A csatlakozó háza, tömítése és reteszelő szerkezete olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakoztatást, mint a mechanikus ütközések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb.

A csatlakozóház által nyújtott védettségi fokozatot az IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg, amelyek a burkolatokat az idegen testekkel és vízzel szembeni védelem szerint kategorizálják.

További információk az IP védettségi fokozatokról

Reteszelő rendszerek lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz

A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelő mechanizmusai nemcsak védik a csatlakozót a véletlen nyitásoktól, hanem növelik a tömítettséget is. Ipari csatlakozók esetén a leggyakrabban alkalmazott reteszelő mechanizmus a kengyel. Azonban a különféle mechanizmusok különféle verziókban érhetők el, amelyek mindegyike más és más előnyt kínál, illetve adott alkalmazásokhoz használható.

További információk a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak reteszelő rendszereiről

Betétek a Han® csatlakozókhoz

Tipikus ipari dugaszolható csatlakoztatásokhoz

  • Szabványos betétek az A és B méretű lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
  • Energia- és jelérintkezők használata egyetlen szigetelőtestben
  • Csavaros, krimpelhető, kalitkarugós vagy Han-Quick Lock® vezetékrögzítési technika
  • Han® ES Press gyors vezetékrögzítési technológia

Betétek az eShopban:

Han® D  (7–128 érintkező, 10 A/50–250 V)

Han® DD  (24–216 érintkező, 10 A/250 V)

Han A®  (3–32 érintkező, 10–16 A/250–400 V)

Han® E/ES/ESS  (6–48 érintkező, 16 A/500 V)

Han® EE  (6–92 érintkező, 16 A/500 V)
Krimpelhető vezetékrögzítés

Han® EEE  (40–64 érintkező, 16 A/500 V)
Han® B lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz

Han® HsB  (6–12 érintkező, 35 A/690 V)
Nagyobb áramerősségekhez

Moduláris / hibrid dugaszolható csatlakoztatásokhoz

  • Különböző modulok az energia, a jel, az adat és a sűrített levegő átviteléhez, melyek akár egy lengő- és rögzített oldali csatlakozóházba szerelhetők
  • Az energia, az adatok és/vagy a jelek egyetlen szigetelőtesttel továbbíthatók

Betétek az eShopban:

Moduláris betétek:

Han-Modular®  (1–36 érintkező modulonként, 1–200 A / 30–5000 V)

Han-Yellock®  (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)

Kombinált betétek:

Han-Com®  (3–87 érintkező, 4–200 A / 50–2000 V)
Energia + jelek

Han-Brid®  (2–6 érintkező, 10 A / 50 V)
Energia + adatok

Han® 3 A Hybrid  (3–4 érintkező +RJ45, 12–16 A / 48 V–300 V)
Energia + RJ45

Rendkívül kompakt csatlakoztatásokhoz

  • A nagy érintkezősűrűség és/vagy a csatlakozóház kompakt kialakítása miatt helyet takarít meg

Betétek az eShopban:

Han® Q  (1–21 érintkező, 5–100 A / 50–830 V)
Han-Compact® lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz

Han-Yellock®  (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)
Moduláris betétek

Han-Brid®  (2–6 érintkező, 10 A / 50 V)
Energia + adatok

Nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz

  • Nagy teljesítményű érintkezők a több, mint 10.000 csatlakoztatási ciklushoz

Betétek az eShopban:

Han® HMC  (2–150 érintkező, 1–40 A  / 10–830 V)

Magasabb áramerősségekhez / feszültségekhez

  • 16–650 amper
  • 830–4000 volt

Betétek az eShopban:

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3–16 érintkező, 16 A / 830 V)

Han® Q  (8–21 érintkező, 16–40 A / 830 V)

Han-Modular®  (1–8 érintkező, legfeljebb 200 A / legfeljebb 5000 V)

Han® HC Modular  (1–10 érintkező, 250–650 A/2000–4000 V)

Alacsonyabb áramerősségekhez / feszültségekhez

  • 10–25 amper
  • 25–50 volt

Betétek az eShopban:

Staf®  (6–40 érintkező, 10–25 A / 25 V)

Han-Brid®  (2–6 érintkező, 10 A / 50 V)
Energia + adatok

Magas hőmérséklethez

  • Különösen hőálló betétek legfeljebb 200 °C hőmérsékletig

Betétek az eShopban:

Han® High Temp  (6–24 érintkező, 16 A / 500 V)

Hőmérsékletméréshez

  • Vas-konstantán érintkezők a DIN IEC 584 J típus szerint, krimpelhető vagy csavaros vezetékrögzítéssel

Betétek az eShopban:

Han® termoelem  (10–24 érintkező, 16 A / 250–400 V)

Zárt kapcsolószobákhoz és elektromos szekrényekhez

  • Csatlakozósorozatok, amelyek kombinálják a szabványos betétek és a sorkapcsok jellemzőit
  • Szabványos betétek a Han-Snap® elemekkel együtt
  • Fali átvezetők és készülékoldali interfészek

Betétek az eShopban:

Sorkapocs csatlakozók:

Han D® AV  (40–64 érintkező, 10 A / 250 V)

Han® E(S) AV  (6–24 érintkező, 16 A / 500 V)

Szabványos betétek a Han-Snap® elemekkel együtt

Fali átvezető:

Han-Port® AV
külső készülékek, mint például laptopok vagy számítógépek csatlakoztatásához

Potenciál többszörözéséhez

  • Sokszorozó sorkapocs csatlakozókhoz
  • Aljzattámasz Han-Yellock® számára
  • Han® ES Press dugaszolható áthidalókkal együtt csillag- és deltakapcsolásokhoz is használható

Betétek az eShopban:

Han D® AV sokszorozó  (20 érintkező, 16 A / 690 V)

Han-Yellock®  (5–48 érintkező, 20 A / 500 V)

Han® ES Press  (6–48 érintkező, 16 A / 500 V)

Csatlakoztatható potenciálkiegyenlítéséhez

  • Csatlakozó dugaszolható földelő rendszerekhez
  • Krimpelhető vagy axiális csavaros érintkezőkkel, 10–35 mm² keresztmetszetű sodrott vezetékekkel használható

Betétek az eShopban:

Han® GND

Érintkezők a Han®-csatlakozókhoz

Elektromos érintkezők

  • Apa és anya érintkezők Han® betétekhez
  • Különleges összetevők, apa és anya, nagyszámú csatlakoztatási ciklusokhoz vagy magas hőmérséklethez
  • Használhatók a Han® MegaBit és GigaBit modulokban

Érintkezők az eShopban:

Elektromos érintkezők

Pneumatikus érintkezők

  • Műanyag és fém verzió, Han-Modular® pneumatikus modulhoz
  • Egyetlen moduláris csatlakozóban lehetővé teszi az adatok, a jelek, az energia és a sűrített levegő átvitelét

Érintkezők az eShopban:

Pneumatikus érintkezők

Érintkezők NYÁK lapokhoz

  • Forrasztásmentes energiaátviteli érintkezők legfeljebb 60 A áramerősséghez, Han-Fast® Lock rögzítővel
  • Illesztők használatával a Han® csatlakozók közvetlenül a NYÁK lapokhoz csatlakoztathatók

Érintkezők az eShopban:

Han-Fast® Lock rögzítő

NYÁK illesztő

Optikai érintkezők

  • polimer optikai szálhoz (POF), mono- és multimódusú és HCS megoldásokhoz

Érintkezők az eShopban:

Optikai érintkezők

További információk

Csatlakoztatási technológia

A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.

A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.

További információk a csatlakoztatási technológiáról
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Útmutató videók

A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.

Útmutató videók: Segítség a csatlakozók összeszerelése során

Tartozékok és szerszámok a Han® csatlakozókhoz

Tartozékok és pótalkatrészek

A HARTING a tartozékok és pótalkatrészek széles választékát kínálja:

  • Illesztőlemezek
  • Tömszelencék
  • Kódolások
  • Dokkolókeretek
  • Árnyékoló keretek, markolat keretek
  • Kengyelek
  • Tömítések

Tartozékok és pótalkatrészek az eShopban:

Tartozékok áttekintése

Szerszámok

A csatlakozóink és a rendszerelemeink támogatása érdekében a HARTING sokféle különleges szerszámot és gépet kínál, amelyek lehetővé teszik a gyors csatlakoztatást és az egyszerű összeszerelést.

Szerszámok és gépek az eShopban:

Krimpelő szerszámok

Krimpelőgépek

Szerelő szerszámok

Kinyomó szerszámok

Csupaszító szerszámok

További információk

Csatlakoztatási technológia

A leggyakoribb vezetékrögzítési technikák használhatók a Han® csatlakozók esetén. Különleges betétek és érintkezők állnak rendelkezésre, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz.

A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.

További információk a csatlakoztatási technológiáról
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Útmutató videók

A csatlakozómegoldásaink nagyobb egységei összeszerelésének és telepítésének elősegítéséhez a HARTING megfelelő kézikönyveket bocsát ki. Ezek a dokumentumok leírják a felhasználóknak, hogyan kell eljárniuk a HARTING termékek1,2 telepítése, cseréje és karbantartása során. A leggyakrabban telepített megoldásainkhoz videós útmutatókat is készítettünk.

Útmutató videók: Segítség a csatlakozók összeszerelése során

 

Megjegyzések:

1.)  A vásárló kötelessége az itt leírt alkatrészek megfelelőségének értékelése, valamint annak eldöntése, hogy azok a HARTING által előre nem látott különleges alkalmazás esetén megfelelnek-e a használatra vonatkozó előírásoknak.
2 )  A HARTING fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát, amennyiben azt a gyártási folyamatok, a minőség javítása vagy egyéb okok megkövetelik.