Comment l'agriculture intelligente et l'électrification sont les clés de la durabilité
CROISSANCE, CROISSANCE, CROISSANCE
L'expression « agriculture intelligente » sonne comme un mot à la mode. Cependant, elle est extrêmement importante pour répondre à la demande alimentaire mondiale à long terme et à la durabilité de l'industrie agricole. Smart Farming utilise des technologies numériques et des concepts de nouvelle génération pour obtenir le meilleur rendement des cultures tout en respectant l'environnement. L'intelligence artificielle et le Big Data permettant de suivre l'ensoleillement, la température, l'humidité et d'autres facteurs environnementaux sont utilisés pour optimiser la plantation, la pulvérisation, l'irrigation et d'autres éléments agricoles.
Selon la révision 2019 des Nations Unies des perspectives de la population mondiale, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards à 9,7 milliards en 2050. Credence Research prévoit que la valeur du marché des tracteurs électriques atteindra 2,9 milliards de dollars américains en 2027, contre 640,3 millions de dollars américains en 2020.
« L'agriculture intelligente consiste à accroître la productivité, à maximiser l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts de main-d'œuvre ».
ÉLECTRIFICATION DE TRACTEUR
Les tracteurs électriques, le cheval de bataille de Smart Farming, sont une tendance transformatrice qui comprend l'application de composants technologiques tels que des capteurs, des GPS et des systèmes de vision artificielle pour effectuer diverses tâches agricoles. Credence Research prévoit que la valeur du marché des tracteurs électriques atteindra 2,9 milliards USD en 2027, contre 640,3 millions USD en 2020. Il devrait croître à un TCAC de plus de 24,1 % au cours de la période de prévision.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) a publié un rapport estimant que l'adoption de tracteurs électriques pourrait permettre une réduction moyenne de 50 % de la consommation d'énergie par rapport au carburant diesel. L'analyse note que des économies supplémentaires peuvent être amplifiées par l'électrification d'autres véhicules agricoles non liés à la production de grandes cultures, notamment les camionnettes et les camions de transport, qui consomment également des combustibles fossiles.
ALIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Sur les modèles de tracteurs non électrifiés, les moteurs utilisent une prise de force (PTO) mécanique et hydraulique traditionnelle pour les accessoires. Les tracteurs électriques constituent un moyen beaucoup plus efficace de transférer l'énergie vers des dispositifs auxiliaires intelligents qui utilisent l'énergie électrique pour les entraînements par traction, les servomoteurs électriques, les ordinateurs intégrés, les systèmes de vision et un large éventail de capteurs. Les unités de plantation en ligne John Deere Exact Emerge™ sont un exemple employant la mécatronique, les capteurs et les commandes orchestrés par une automatisation avancée et une intelligence artificielle (IA).
Ces unités électriques remplacent les systèmes hydrauliques encombrants, ce qui permet un processus plus réactif, plus efficace et plus fiable. Présentés au Consumer Electronics Show de 2021, le tracteur 8RX hautement automatisé et la planteuse de 60 pieds à 24 rangs sont équipés de plus de 300 capteurs et de 140 contrôleurs intégrés qui traitent jusqu'à 15 000 mesures par seconde. Ces technologies permettent au tracteur de planter avec précision plus de 700 graines de maïs - ou 2 800 graines de soja - à une profondeur optimale en fonction des conditions actuelles du sol, afin d'améliorer le rendement des cultures.
CONNECTEURS SMART FARMING
L'électrification de Smart Farming nécessite une gamme de connecteurs pour des applications comprenant la haute puissance, la moyenne tension, les capteurs et les communications de données. Ces raccordements sont fréquemment branchés et débranchés au cours du cycle de vie de l'équipement. Des composants fiables et robustes jouent un rôle essentiel dans la satisfaction du client et dans la réduction des coûts d'entretien tout au long du cycle de vie de l'équipement. Des connecteurs mal conçus qui se dégradent au fil du temps dans des environnements difficiles augmentent la fréquence des pannes et entraînent des dépenses supplémentaires pour l'agriculteur. Les connecteurs de qualité tombent beaucoup moins souvent en panne et sont généralement plus faciles à réparer.
Les connecteurs doivent être conçus et fabriqués pour répondre à l'environnement difficile de l'agriculture, notamment à de larges plages de températures, à des vibrations élevées, à des exigences de lavage et à des conditions climatiques exigeantes. HARTING dispose d'une vaste expertise, d'un grand savoir-faire et de produits pour les applications haute puissance, moyenne tension, capteurs et communication de données pour un large éventail d'industries, notamment l'informatique, le chemin de fer, les machines industrielles, les véhicules électriques et la production d'électricité.
L'électrification déployée à l'aide de connecteurs et de câbles distribue efficacement le courant à tous les éléments.
COMMUNICATIONS DES DONNÉES
Les équipements agricoles modernes intègrent des fonctions à forte intensité de données, notamment la technologie 3D, qui permet d'avoir une vue d'ensemble du système. Ces technologies rendent possibles la conduite autonome et l'agriculture à distance grâce à un large éventail d'appareils électroniques reposant sur des communications numériques IdO industrielles fiables &. La vision d'une agriculture entièrement autonome englobe toutes les facettes de l'agriculture, avec pour objectif de remonter presque le temps, jusqu'au niveau fondamental de la graine, afin d'obtenir les rendements les plus élevés imaginables.
HARTING assure la prise en charge de toutes les formes de communication de données qui constituent la trame du Smart Farming. HARTING est à la pointe du nouveau développement le plus passionnant, Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1 : une technologie de réseau à couche physique Ethernet 10 Mbps à deux fils selon la spécification IEEE 802.3cg. SPE exploite les communications par protocole Internet (IP) courantes dans le monde de l'informatique et de l'Internet des objets (IdO) pour communiquer des données et des informations.
RELATION CLIENT OEM
Les fabricants obtiennent des résultats supérieurs dans la conception et la mise en œuvre de tracteurs et d'outils électrifiés en travaillant avec un fournisseur de connecteurs solide. HARTING bénéficie de 75 ans d'expérience pratique dans la création de connecteurs qui répondent à des exigences strictes grâce à des matériaux, des couches barrières, une pression de contact et une mécanique structurelle appropriés dans des secteurs connexes tels que le chemin de fer, l'automobile, l'électronique grand public et l'informatique. HARTING peut répondre à tous les besoins de connectivité pour la prochaine génération d'équipements agricoles. L'assistance OEM comprend HARTING Customised Solutions (HCS) qui aide à concevoir et à fabriquer des solutions sur mesure et le laboratoire accrédité Corporate Technology Services (CTS) selon la norme DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 pour les essais sur les composants électromécaniques, les systèmes de transmission à fibre optique et électronique, les géométries et les caractéristiques des matériaux ainsi que les essais CME pour l'homologation du marquage CE.
L'avenir est à l'agriculture intelligente, et les connecteurs HARTING contribuent à alimenter un monde plus vert et plus durable aujourd'hui et demain.