Connecteurs circulaires


Connecteurs circulaires

En tant que l'un des plus grands fabricants de connectique industrielle, HARTING dispose d'une gamme complète de connecteurs circulaires dans toutes les tailles et codifications courantes. La gamme de produits comprend des connecteurs circulaires, des assemblages de câbles surmoulés ainsi que des connecteurs pour circuits imprimés et des traversées de cloisons qui peuvent être assemblés sur place.

HARTING Semaine de l'Ethernet industriel 2024 - Équipe

Apprendre de nos experts

Informez-vous et apprenez : regardez tous les enregistrements de notre conférence numérique annuelle HARTING Industrial Ethernet Week à partir de février 2024.


Quel connecteur circulaire est le bon ?


Les connecteurs circulaires font partie des interfaces enfichables les plus courantes dans les applications industrielles. Les raccordements électriques par le biais de connecteurs circulaires sont protégées en toute sécurité contre les influences extérieures. Le toucher, la poussière, la saleté, les graisses et les huiles ainsi que l'humidité sont tenus à l'écart. Même en cas de vibrations et de mouvements, qui sont courants dans l'industrie et le trafic, la stabilité du raccordement obtenue avec les connecteurs ronds est impressionnante. La gamme d'applications est vaste : les capteurs, les entraînements et les convertisseurs, les composants de réseau et les appareils d'exploitation sont des domaines d'application typiques des connecteurs circulaires.

Les dimensions standardisées et les faces d'accouplement assurent la sécurité

La taille et les faces d'accouplement des connecteurs circulaires correspondent généralement à des tailles de filetage normalisées. Cela garantit que les connecteurs circulaires de différents fabricants sont compatibles entre eux.

Chaque taille a des domaines d'application typiques. En plus de la taille de l'attache souhaitée ou disponible, elles résultent également des données de performance physique telles que le nombre et la section de conducteur des fils et la capacité de transport du courant. HARTING propose des connecteurs circulaires à filetage métrique (M) ainsi que des tailles de filetage en pouces. Les connecteurs circulaires métriques sont l'une des interfaces les plus courantes dans le monde. Leur origine se trouve dans la forme de leur mécanisme de verrouillage. Ceci est basé sur les dimensions et la normalisation des vis, qui sont conformes à la norme ISO 1502. Ainsi, les connecteurs circulaires métriques ont toujours le diamètre fixe défini en millimètres dans la zone de verrouillage, comme tous les raccords à vis normalisés. M8 = 8 millimètre etc.

Metric Circular Connectors.psd

Le codage permet d'éviter les erreurs

20171108__I4A9158_hdbp, M12.jpg

Les faces d'accouplement des connecteurs circulaires sont codées pour éviter toute confusion. Le codage est incorporé dans la forme intérieure des isolants. Les connecteurs circulaires M8 et M12 ont des codages qui ressemblent visuellement à des lettres utilisées pour distinguer le codage et l'application correspondante.

Raccordement des connecteurs circulaires sur place

Un raccordement sûr et stable en permanence des fils au contact mâle/manchon du connecteur est une condition de base pour une transmission sans erreur des données, des signaux et de l'énergie. Il existe différents types de connexion, qui ont leurs avantages en fonction du type et de l'utilisation du connecteur. Les connecteurs qui peuvent être assemblés sur place peuvent être sertis sans outils ou avec des pinces à sertir spéciales.


Installation sur le terrain

Le boîtier protège des conditions ambiantes

hero_industrial-circular-conectors.jpg

Le boîtier du connecteur constitue la protection externe contre les conditions ambiantes. Des boîtiers en plastique ou en métal sont utilisés. En plus de leur conception robuste, les boîtiers métalliques offrent également un blindage contre les interférences électromagnétiques (CME). La transition entre le boîtier et le câble se fait par le biais d'un presse-étoupe, d'une bride à sertir ou d'un surmoulage.

Connaissances


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit