TECH TIPS
Suivez les TECH TIPS de nos experts HARTING
SERIES TECH TIPS
TECH TIPS est une série de vidéos courtes à la demande, faites pour expliquer les nouvelles technologies et comment elles peuvent augmenter l’efficacité, la productivité et la durabilité des processus de fabrication des entreprises.
Gamme har-flex® la solution HARTING pour des connecteurs de carte plus petits
📅 26 Novembre 2024
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
Signal, données et puissance - Les connecteurs pour circuits imprimés har-flex® du groupe technologique HARTING proposent une large gamme de solutions de connexion pour les circuits imprimés, avec des conceptions et des nombres de pôles variés, suivant la tendance à la miniaturisation.
Découvrons comment!
GreenLine: une solution pour réduire l'empreinte carbone
📅 3 Décembre 2024
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
La durabilité: plus qu'un simple discours.
Han® GreenLine, premier composant de connecteur permettant de réduire les émissions de CO2, arrive sur le marché.
L'utilisation de nouveaux plastiques biosourcés permet de réduire l'empreinte carbone.
Han® Protect associe le connecteur et le fusible
📅 14 Janvier 2025
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
Han® Protect révolutionne l'utilisation des connecteurs en identifiant clairement le fusible défectueux et en permettant un remplacement sans outil depuis l'extérieur de l'armoire de commande. Efficacité et commodité en une seule solution pour relever les défis modernes de l'automatisation des bâtiments.
Push-In: parfait pour le câblage de terrain
📅 21 Janvier 2025
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
Simplifiez vos connexions avec le mécanisme Han-Modular® Push-In, conçu pour rendre chaque connexion transparente et efficace, et pour apporter facilité et fiabilité grâce à un assemblage sans outil.
Dites adieu aux installations compliquées et bonjour à la connectivité sans effort.
Connecteurs Circulaires Industriels
📅 28 Janvier 2025
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
Plongeons dans la nouvelle famille de connecteurs circulaires d'installation et leurs diverses applications: ICC taille 20.
Quelles sont les nouveautés? Les avantages de ce type de connecteurs circulaires sont qu'ils permettent, grâce à leur conception circulaire, d'avoir une densité de contact plus élevée avec un encombrement plus faible. Cela peut s'avérer intéressant pour les applications où nous n'avons pas assez d'espace pour placer deux connecteurs.
ix Industrial®: un petit connecteur qui continue de grandir
📅 4 Février 2025
🎤 François Roncoroni, Technical Application Consultant
Petite taille, robustesse exceptionnelle: HARTING ix Industrial® est notre réponse aux futurs défis posés par l'industrie 4.0 et l'IdO.
Les connecteurs ix Industrial® de HARTING garantissent une transmission fiable des données dans les environnements industriels difficiles, ce qui en fait un excellent choix pour atteindre l'efficacité et la précision requises dans les systèmes de fabrication et d'automatisation modernes.