Produits et Solutions
har-modular® de HARTING
har-modular®est la nouvelle solution de connectivité modulaire pour vos applications embarquées. CRÉEZ LE VÔTRE !
CRÉEZ LE VÔTRE !
Les ingénieurs en formation pour les appareils de l'industrie électronique connaissent ce problème. Les lignes de données, de signaux et d'électricité doivent être raccordées d'une carte à l'autre, et les solutions de connectivité les plus courantes ne sont pas adaptées au projet en question.
Aucune raison de désespérer. Le nouveau système de connecteur CI har-modular® de HARTING vous offre plus d'un milliard de possibilités de combinaison pour les données, le signal et la puissance Configurable en ligne par vous-même à partir de la quantité 1. La solution idéale pour un prototypage innovant ou pour votre prochaine série de dispositifs à succès.
REMPORTÉ - har-modular® est le lauréat du prix allemand de l'innovation 2021 & US IDEA Award!
SÉMINAIRE EN LIGNE GRATUIT
LE RIDEAU SE LÈVE SUR UNE NOUVELLE ÈRE DE CONNECTIVITÉ DE CI
Découvrez les solutions de pointe embarquée pour l'industrie 4.0.
- Le rideau se lève : Présentation des nouveaux produits
- Plus petits, plus intelligents, plus robustes : Ce que les ingénieurs en développement attendent aujourd'hui de la connectivité des CI
- Vers une nouvelle ère : avec l'expérience de millions d'applications et de connecteurs pour l'avenir
La modularité et la flexibilité sont de plus en plus importantes dans le développement des équipements. Les délais de développement des nouveaux appareils sont de plus en plus courts et le prototypage joue un rôle de plus en plus important. Une sélection limitée de composants standard disponibles est souvent un obstacle au développement des appareils.
La solution à ce besoin de modularité, de flexibilité et de rapidité dans le développement des appareils est appelée har-modular.
Un raccordement de fiche avec un potentiel futur qui peut être configuré de manière absolument individuelle par le client. Quel que soit le degré d'innovation et de créativité de la disposition dans la conception d'un appareil, elle ne dépend plus de la disponibilité d'une bande standard ou d'une variante appropriée. Le développeur adapte le connecteur à ses besoins. Et non l'inverse.
Toutes les solutions sont envisageables et peuvent être réalisées à partir du lot de taille 1. Cela offre aux développeurs de toutes nouvelles perspectives pour le développement rapide et rentable de prototypes.
Configurateur en ligne pour les connecteurs har-modular®
Vous avez besoin d'identifier rapidement et de façon fiable le connecteur Board to Board pour votre construction de machine sans passer par le processus interminable de prise en compte des détails liés au connecteur et les nombreuses possibilités de combinaison ? Le configurateur har-modular® mettra rapidement toutes les informations nécessaires et les données essentielles à votre portée pour vous faciliter la prise de décision.
Configurateur manuel en ligne har-modular®
3 étapes pour votre connecteur individuel
1. Modules de signal
2. Modules de puissance
3. Modules haute tension
4. Modules de données
ÉTAPE 2 - Le pion de guidage
Pour un raccordement sûr de tous vos modules, chaque connecteur har-modular® a besoin de deux pions de guidage . En fonction de votre application, vous pouvez les choisir en plastique ou en métal. Si vous nous demandez, les meilleurs endroits pour les pions de guidage sont les extrémités des connecteurs, mais tout autre endroit est également possible.
Pour cette étape, choisissez le rail de fixation jaune approprié. . Il doit avoir la même longueur que tous les modules ensemble. Dans l'étape suivante, récupérez l'outil d'assemblage, mettez vos modules côte à côte sur le module. En fonction de vos modules, veuillez utiliser le côté MÂLE ou FEMELLE vers le haut , puis appuyez sur le bord supérieur de la bande de fixation dans le support de fixation supérieur du module. Commencez à l'une des deux extrémités et raccordez un module après l'autre. Faire de même du côté opposé. PRÊT !