har-modular D2 data module female 4,5mm
Article No.: 02 52 902 1502
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular D2 data module female 4,5mm
Article No.: 02 52 902 1502
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 5,08 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 2 |
Configuration de contact | r+t |
Longueur du raccordement | 4,5 mm |
Caractéristiques de transmission | 10GBASE-KR Ethernet |
---|---|
100GBASE-KR4 Ethernet | |
PCIe Gen 2 | |
PCIe Gen 3 | |
PCIe Gen 4 | |
USB 3.0 | |
USB 3.1 | |
Hypertransport 3 | |
SAS 2.0 | |
SAS 3.0 | |
Infiniband FDR | |
SATA 3.2 | |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Distance d'isolement | 1 mm dans le module |
0,65 mm vers le bord du module | |
Ligne de fuite | 1 mm dans le module |
0,65 mm vers le bord du module | |
Résistance d'isolement | >1011 Ω |
Résistance de contact | < 20 mΩ |
Résistance du blindage | < 100 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s) |
Force d'insertion | 10 N |
Force d'arrachement | 10 N |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Hot plugging | Non |
Matériau | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Pd/Ni sur Ni Côté accouplement |
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Sn sur Ni Côté accouplement (blindage) | |
Sn sur Ni Côté raccordement (blindage) | |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 40 |
---|---|
Poids net | 1 kg |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140573529 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant