har-modular M1flat-module female str.
Article No.: 02 52 901 0451
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular M1flat-module female str.
Article No.: 02 52 901 0451
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module M1 |
flat | |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 10,16 mm |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 1 |
Détails | Veuillez commander les contacts séparément. |
Distance d'isolement | 4 mm dans le module |
---|---|
2 mm vers le bord du module | |
Ligne de fuite | 4 mm dans le module |
2 mm vers le bord du module | |
Résistance d'isolement | >1011 Ω |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≤ 10 N |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Non |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériau | Polyamide (PA) |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 1,14 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140197824 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant