Módulos Han-Modular® Domino

El siguiente nivel de conectores industriales modulares

Abren nuevas posibilidades de optimización, como ahorro de espacio y peso de hasta un 50 %, reduciendo así la huella de CO2.

HARTING ha acompañado y apoyado la transformación industrial durante más de 70 años. En las décadas de 1940 y 1950, los primeros productos de éxito, bienes de consumo eléctricos de uso cotidiano, pusieron una importante piedra angular para el nuevo comienzo. Los cimientos de la transformación industrial actual están formados por tecnologías básicas como las interfaces para la transmisión de potencia, datos y señales. Por lo tanto, HARTING lanza al mercado los módulos Han-Modular® Domino, que llevarán el ámbito de los conectores industriales modulares al siguiente nivel. Abren nuevas posibilidades de optimización, como ahorro de espacio y peso de hasta un 50 %, reduciendo así la huella de CO2.
 

New Product  Han-Modular® Domino with RJ45 interface

Apoyo a la transformación industrial actual

En la actualidad, el mundo se enfrenta de nuevo a los desafíos de una gran transformación. Es necesario prepararse para el futuro con el fin de hacer frente a los desafíos en los ámbitos de la energía y la digitalización, ya que esta transformación requiere tecnologías facilitadoras.

Los conectores representan una tecnología de este tipo al permitir la transmisión segura y sin errores de potencia, datos y señales. La tecnología de conectores también debe seguir las megatendencias mundiales y ofrecer a los clientes un valor añadido adicional, como la sostenibilidad.

Conector Han-Modular® equipado con 8 cubos Domino en lugar de 4 módulos estándar

Por lo tanto, HARTING presenta los módulos Han-Modular® Domino como la siguiente etapa de desarrollo del conector modular. La nueva serie cumple principalmente los requisitos de la industria de ahorro de espacio y peso en la instalación. Los usuarios de los módulos Han-Modular® Domino pueden ahorrar hasta un 50 % de espacio de instalación mediante la integración de diferentes tipos de transmisión en un solo módulo, por ejemplo.

Menor coste energético y fácil instalación

El módulo Domino contribuye a la reducción de costes y a la conservación de recursos. Esto es cierto para la producción porque se necesita menos energía y material para fabricar componentes más pequeños. Pero también se aplica a la logística, que se beneficia del ahorro de espacio y peso y también de una mayor flexibilidad. La modularidad aumenta gracias al uso de componentes más pequeños que pueden disponerse uno al lado del otro en bastidores articulados. Los módulos individuales pueden reutilizarse (en el sentido de la idea de plataforma); en consecuencia, la sostenibilidad mejora.

Módulo Domino personalizado: los contactos de potencia se combinan con los neumáticos para ahorrar espacio

Los instaladores también se benefician de tiempos de montaje más cortos. Gracias al reducido tamaño de los conectores, las zonas de montaje de difícil acceso pueden equiparse de forma más eficiente o incluso abrirse para el montaje, por ejemplo, en el estrecho espacio de instalación de los vehículos ferroviarios. Como resultado, se reducen los costes de montaje.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Los "cubos" favorecen la personalización

Al igual que las fichas de dominó presentan dos casillas separadas, un módulo Domino se compone de dos bloques de construcción o "cubos". La superficie de contacto Han-Modular® se divide en dos. El resultado es una superficie casi cuadrada en la que se pueden alojar contactos aún más grandes. Los Cubos admiten la configuración de conectores personalizados que se adaptan con precisión a los requisitos de un diseño. Los contactos de potencia, señal, datos o aire comprimido, así como los contactos macho y hembra, pueden combinarse en un solo módulo. En general, se reduce el número de interfaces necesarias por unidad. La tecnología de terminación es cada vez más pequeña y ligera, más módulos y tipos de módulos que antes caben en un solo conector.

Los cubos individuales se unen mediante chavetas para formar el módulo Domino según sea necesario
Contactos de señales en combinación con la transmisión de datos M12 (hasta 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Solicite su muestra de producto gratuita

¿Le gustaría experimentar el siguiente nivel de conectores industriales modulares? Solicite su muestra gratuita para obtener una primera impresión.