Betteries: Tweede leven voor batterijen van elektrische voertuigen
"Click-and-go"-oplossingen zonder bekabeling, gebaseerd op mobiele, multifunctionele accu's, mogelijk gemaakt door de modulaire connectiviteit van HARTING.
De energietransitie is met name in de Europese Unie goed op weg. Op steeds meer terreinen van ons dagelijks leven ondervinden we de gevolgen van elektrificatie. Maar wat gebeurt er met e-voertuigen na hun gebruikslevensduur? Deze vraag wordt beantwoord door de creatieve ideeën van start-ups met een duidelijke visie.
De startup heeft een duidelijke missie: "Alle elektrische voertuigaccu's verder verwerken tot betaalbare powersystemen om de klimaatverandering af te weren en kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen."
Het bedrijf managet alle aspecten van de levenscyclus van de accu en heeft expertise in het design voor het verder verwerken & repareren, accumanagement en vermogenselektronica evenals in het valideren en certificeren, voorspellend onderhoud en het recyclen van accu's.
Een grote reeks volledig gecertificeerde vermogensoplossingen voor een tweede leven, gebaseerd op accu's van elektrische voertuigen (EV) biedt duurzame alternatieven voor op brandstof gebaseerde generatoren en aandrijvingssystemen, vermindert de klimaatverandering, creëert economische kansen en verbetert de kwaliteit van leven.
En deze impact wordt steeds groter: bij elke vervangen op brandstof gebaseerde generator of aandrijvingssysteem stimuleert de circulaire economie door waardevolle toepassingen voor een tweede leven voor EV-accu's te bieden, terwijl technologieën met een grote koolstofvoetafdruk worden vervangen.
Verbonden met de cloud biedt het systeem slimme accu-monitoring en voorspellingsfunctionaliteiten om de beste prestaties en de langste systeemlevensduur te verzekeren.
Duurzame alternatieven voor de filmindustrie voor op brandstof gebaseerde generatoren
Een tweede leven voor elektrische voertuigaccu's
Een tweede leven voor elektrische voertuigaccu's
Modulaire "click-and-go"-oplossingen zonder bekabeling
Een mobiele accuoplossing dient gemakkelijk te kunnen worden gebruikt en aanpasbaar te zijn om een hoge flexibiliteit voor een grote reeks toepassingen te verzekeren. Daarom was de mogelijkheid om accumodules te stapelen om de capaciteit aan te passen een verplichte vereiste tijdens de ontwikkeling van het systeem.
De uitdaging voor was het vinden van een manier om accu's veilig aan te sluiten en los te koppelen zonder speciaal gereedschap of extra bekabeling. Na de eerste gesprekken werd het duidelijk dat een dokoplossing voor "blind aansluiten" de beste methode zou zijn om de accu's aan te sluiten. Dat zou ook de datatransmissie voor de accumonitoring binnen één interface verzekeren.
Het gekozen docking frame is geschikt voor talloze verschillende opstellingen van connectormodules, uit een assortiment van meer dan 100 modules die verschillende media kunnen overbrengen, van stroom, signalen en gegevens tot perslucht. Een gestroomlijnde kant van het dokframe evenals geleidingselementen bieden de noodzakelijke flexibiliteit en veiligheid tijdens het insteekproces. Contacten met vingerbescherming verzekeren de veiligheid.
Het systeem dat als het ware uit bouwstenen bestaat, is uiterst modulair, waarvoor door Han-Modular® wordt gezorgd
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Technische ondersteuning van HARTING op gelijke voet om de meest geschikte oplossing te ontwikkelen
Hoge flexibiliteit om batterijen aan te sluiten en los te koppelen via "click and go" zonder bekabeling
Toekomstbestendig dankzij de talloze verschillende uitvoeringen uit een productassortiment van meer dan 100 connectormodules voor de overdracht van stroom, signalen, gegevens of zelfs perslucht
Veilig stapelen van batterijen verzekerd door met de vinger beveiligde contacten
De belangrijkste reden waarom we zijn gaan samenwerken met HARTING is omdat we volledige ondersteuning kregen vanaf het begin van de technische ontwikkeling, wat ons geholpen heeft bij het vinden van oplossingen voor alle problemen die we gedurende deze ontwikkeling tegen kwamen.
Joscha Winzer
Technical Lead, betteries